키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Smart Factory+ Automation World 2024 참가

데이터를 지식으로 전환하기 위한 솔루션

Smart Factory 2024

한국엔드레스하우저가 오는 3월 27일(수)부터 3월 29일(금)까지 삼성동 COEX에서 개최되는 스마트 공장⋅자동화 산업전 2024에 참가할 예정입니다. 부스 위치는 3층 C홀 C930 입니다.

장점

  • 클라우드 기반 IoT 시스템 '네틸리온'과 인더스트리 4.0을 위한 디지털 솔루션 집중적으로 선보일 예정
  • 유량, 레벨, 압력, 수질분석, 온도, 라만 분석 등 전체 제품 포트폴리오 및 유틸리티용 특화 제품 데모 시연
  • 블루투스를 활용한 계측기기의 운영 직접 체험

데모 하이라이트

프로세스 향상을 위한 솔루션을 한눈에 볼 수 있는 One story 데모는 최신 신기술을 접목한 프로세스 계기(유량계, 레벨계, 압력계, 온도계 및 수질분석기기)부터 실험실 분석계기, 스마트팩토리를 위한 IIoT, 디지털 자산 관리 프로그램인 Netilion 솔루션에 이르기까지 엔드레스하우저의 전체 제품 포트폴리오가 집약되어 있습니다.

Fundamental 데모에서는 유틸리티 또는 OEM에 최적화된 가장 기본적인 요구사항을 충족하는 합리적인 사양의 제품군을 선보입니다. 컴팩트한 디자인과 손쉬운 사양 선택, 편리한 운영 및 작동이 강점인 제품으로 설치 및 유지보수가 쉽고 간단합니다. 유량, 온도, 압력, 레벨 등 모든 주요 프로세스 파라미터를 경제적으로 측정할 수 있으며, 대부분의 제품이 사전 설정되어 있어 신속하게 설치와 시운전을 수행합니다.

또한 표준 출력(아날로그 4~20 mA)과 스위치 PNP/NPN을 지원하기 때문에 표준화되고 단순한 연결을 구현할 수 있는 것은 물론, 일부 Fundamental 제품에는 IO-Link에 대한 액세스를 지원하는 연결부가 있어 비용을 절감하고 프로세스 효율성 및 가용성을 높일 수 있습니다.

Picomag는 전도성 액체를 취급하는 모든 산업에서 다양한 유틸리티 애플리케이션에 사용되는 스마트하고 경제적인 전자 유량계입니다. 수처리 및 냉각, 유틸리티 가열 또는 냉각 회로의 용수 유량 측정 같은 애플리케이션, 그중에서도 특히 용수 전도도가 5 μS/cm 이상인 애플리케이션에 적합합니다. Picomag는 유량과 함께 프로세스 전도도와 온도를 동시에 모니터링하며, 센서와 트랜스미터가 단일 하우징에 통합되어 있는 컴팩트한 계기로 좁은 공간에도 설치가 유리합니다.

마지막으로, 인더스트리 4.0을 위한 엔드레스하우저의 디지털 솔루션을 한눈에 확인해 보세요! 필드 디바이스에서 수집된 데이터가 다양한 솔루션을 통해 네틸리온 클라우드로 이어지기까지의 여정을 직관적으로 이해하고, 블루투스 기능이 내장된 계측기기를 효율적으로 운영하는 방법을 태블릿을 통해 직접 체험하실 수 있습니다. Ethernet APL, Wireless HART, Bluetooth, Netilion 등 다양한 디지털 솔루션을 통해 안전하고 효율적인 플랜트 운영을 위한 인사이트를 경험해 보세요.

무료 온라인 사전 등록

마감 기한: 2024년 3월 25일 (월) 오후 6시까지

사전 등록 바로가기

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
브로셔 - 디지털 솔루션: 인더스트리 4.0 프로그램
브로셔 - 디지털 솔루션: 인더스트리 4.0 프로그램
download icon 다운로드