키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

탄화수소를 사용한 신뢰할 수 있는 교정

Wintershall Dea로부터 승인받은 엔드레스하우저의 유량계

Wintershall Dea는 전 세계에 걸쳐 천연가스와 원유를 탐사하고 생산하는 회사로, 독일 국가 비축유의 저장 시설도 운영하고 있습니다. 원유와 휘발유를 저장하거나 이전할 때 상거래를 위해 Promass F 타입 코리올리 유량계를 사용합니다. Wintershall Dea가 스위스 라이나흐에 있는 엔드레스하우저의 새로운 공장 교정 설비에서 탄화수소를 사용해 법적으로 요구된 Promass F 300의 교정을 수행할 경우 현장에서 교정하는 것보다 훨씬 비용이 적게 듭니다.

Picture of customers Wintershall in front of hydrocarbon calibration rig at Endress+Hauser Flow ©Endress+Hauser

엔드레스하우저의 새로운 탄화수소 유량 교정 설비에서 최종 승인된 Promass F. 좌에서 우로: Olaf Flieth(엔드레스하우저), Jonas Bösking, Timo Siedenberg(Wintershall Dea).

high-precision piston provers at hydrocarbon flow calibration rig at Endress+Hauser Flow in Reinach ©Endress+Hauser

엔드레스하우저의 새로운 유량 교정 설비에서는 고정밀 피스톤 프로버가 탄화수소를 사용하는 교정의 1차 기준 계기 역할을 수행합니다.

결과

  • 현장 검증 대비 막대한 비용 및 시간 절약

  • 신뢰할 수 있는 중량 및 측정 서비스

  • 우수한 퍼포먼스 – 국가 표준에 따라 소급 가능한 탄화수소 교정 장비, 인증된 ISO / IEC 17025 준수

Picture of customers Wintershall in front of hydrocarbon calibration rig at Endress+Hauser Flow

스위스 라이나흐에 있는 엔드레스하우저의 새로운 탄화수소 유량 교정 설비는 매우 인상적이었습니다. 개념과 설계가 기술적으로 매우 설득력이 있었습니다.

Timo Siedenberg, 수송 서비스 / 석유 저장 책임자
독일 Wintershall Dea

고객 요구사항

국가 측정검증법(Measures and Verification Acts)과 국제 표준(OIML R117, API 등) 때문에 마스터 미터나 피스톤 프로버 같은 기준 계기를 사용해 현장에서 상거래 측정 포인트를 교정하거나 검증하는 것이 정유 산업의 일반적인 관행입니다. 이러한 측정은 복잡하거나 비용이 많이 들거나 실제적인 이유로 불가능한 경우가 종종 있습니다. Wintershall Dea가 법규를 준수하면서 현장 검증을 피할 수 있는 옵션을 찾던 이유가 여기에 있습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저는 스위스 라이나흐에 있는 탄화수소 유량 교정 설비를 통해 비용이 많이 드는 현장 교정의 실제적인 대안을 Wintershall Dea에 제공할 수 있었습니다. 교정 측정은 다양한 유량과 점도에서 수행되었고, 이를 통해 유량(Q)과 레이놀즈 수(Re)에 따라 보정 계수를 결정하여 현장에서 법적으로 요구되는 최대 허용 오차를 완전히 준수할 수 있었습니다.

정유 산업에 최적화된 코리올리스 유량계에 관한 보다 자세한 내용은 브로셔를 통해 확인하시기 바랍니다.

기술 정보 – 탄화수소 교정 설비

  • 유량 범위: 2 ~ 1200 m3/h (13 ~ 7548 bbl/hour)

  • 점도 범위: 15 ~ 300 cSt

  • 공칭 직경 범위: DN 50 ~ 400 (2 ~ 16")

  • 확장 측정 불확도: ±0.05% o.r.

  • 1차 기준 계기: 피스톤 프로버

  • 2차 기준 계기(마스터 미터): "Promass" 코리올리 유량계

  • ISO/IEC 17025에 따라 스위스 연방 인정청(Swiss Accreditation Service, SAS)에서 인정

  • OIML R117 또는 API MPMS Ch. 4.8에 따라 교정

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름