사양 정보
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
-10°C...85°C
(14°F…212°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
optional coating AuPt -
Max. measurement distance
100m (328ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
적용 분야
The Deltapilot FMB51 is a rod version with a fixed process connection. This device with the Contite measuring cell and is typically used in the environmental industry. It is made for level measurement in liquid and paste-like media in open or closed containers and is unaffected by possible foam formation. For use in SIL2 safety systems.
For level measurement.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -10 to +85°C (14°F…185° F)
Measuring range: 0.1 to 10bar / 100m H2O (1.5 to 150psi / 300ft H2O)
Accuracy: ±0.2%, ±0.1% (option)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, drinking water approval
장점
Hermetically sealed Contite measuring cell with condensate-resistance, high reference accuracy: ±0.2%, optionally ±0.1% and minimum temperature effects
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Easy and safe menu-guided operation: On-site via display module, via 4 to 20mA with HART, via PROFIBUS PA, via FOUNDATION Fieldbus
International usage thanks to a wide range of approvals
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
방폭
Product family: Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
영어 버전 - 02/2017
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55- Region: USA Approval agency: FM Category: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T6 Protection: IS/NI/DIP, XP/IS
언어:
영어
버전:
01/02/2017
파일 크기:
394.4 KB
파일 이름:
FM3035394_FM16US0434.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
사용 설명서(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5 -
-
-
사용 설명서(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
설치 설명서(EA)
Housing filters
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN KO 21/02/202331/07/2020언어:
영어
버전:
21/02/2023
파일 크기:
435.7 KB
파일 이름:
EA01312PEN_0223-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cable separate version Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
EN KO 31/01/2017언어:
영어
버전:
31/01/2017
파일 크기:
324.7 KB
파일 이름:
EA01192PA2_0117.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN KO 22/06/2015언어:
영어
버전:
22/06/2015
파일 크기:
282.8 KB
파일 이름:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Measuring cell Installation instruction
Deltapilot M FMB51, FMB52, FMB53
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
348.7 KB
파일 이름:
EA0027PA2_0410.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
CerabarM PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN KO 30/09/201312/04/2012언어:
영어
버전:
30/09/2013
파일 크기:
556.1 KB
파일 이름:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN KO 11/04/2012언어:
영어
버전:
11/04/2012
파일 크기:
292.8 KB
파일 이름:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
195.4 KB
파일 이름:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Plug 3-pole, M12/M20 Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
EN KO 25/04/2012언어:
영어
버전:
25/04/2012
파일 크기:
596.1 KB
파일 이름:
EA00060PA2_0112.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Mounting set for Deltapilot M, Deltapilot S Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
222.5 KB
파일 이름:
EA0033PA2_0510.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Display module VU340 Installation instruction
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
233.2 KB
파일 이름:
EA0015P-a2_0909.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for Housing F15 Installation instruction
LIquiphant M/S/Fail Safe,Soliphant M, Cerabar M, Deltapilot M
EN KO 11/08/201412/07/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
142.9 KB
파일 이름:
EA01034FA2_0214.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
2Ex ic IIC T6...T4 GcEN KO 10/02/2020언어:
영어
버전:
10/02/2020
파일 크기:
134.7 KB
파일 이름:
XA01951PEN_0119.pdf
-