밸브 아일랜드, 원격 IO, 레코더, 액체 분석계, 유량 측정기와 같은 스마트 이더넷 계기는 산업용 이더넷(예: PROFINET 또는 EtherNet/IP)을 사용하여 디지털화 합니다. 기본 계기 또한 IO-Link를 통해 디지털 방식으로 액세스할 수 있습니다. 따라서 모든 계기에 대해 오프라인 파라미터화, 데이터 투명성 향상 및 PNP(plug-and-produce) 계기 교체가 가능합니다
©Endress+Hauser
PNP(plug-and-produce) 방식 계기 교체 엔지니어링 시스템을 사용하기 때문에 파라미터화에 소요되는 시간을 절약할 수 있으며 추가 소프트웨어는 불필요함. 계기, 진단 및 공정 정보에 대한 종합적인 접근이 가능. 유지보수 와 서비스를 위한 신속한 데이터 업로드/다운로드가 가능함. 간편한 운영 시간을 절약해 주는 엔드레스하우저의 운전 개념. 가이드 파라미터화를 통한 최적의 사용성. 사용자별 메뉴 구조 및 계기 액세스
엔드레스하우저의 모든 IO-Link 제품은 IO-Link 버전 1.1에 따른 시험 및 인증을 거칩니다. 또한 전 세계에 걸쳐 설치 건수가 빠르게 증가하고 있어 실전에서도 입증된 기술입니다.
이 기술에 관한 상세 정보는 IO-Link 웹사이트 에서 확인할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 추가 IO-Link 기술 페이지에서 엔지니어, 오퍼레이터 및 유지보수 엔지니어가 어떤 이점을 얻을 수 있는지 자세한 정보를 알아보세요.
엔드레스하우저의 IO-Link 제품 포트폴리오 간략히 살펴보기:
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 150°C for 1h ( -4 ... 302°F for 1h)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar (Vacuum ... 362,5 psi)
Accuracy
0.3%
Process temperature
-10…+100°C (+14…+212°F) 135°C for 1h (275°F for 1h)
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar (6...+600psi)
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
Response time
t50 = 1 s t90 = 1.5 s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
Operating temperature range
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Max. measurement error
Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s
Measuring range
up to 750 l/min
Medium temperature range
-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Max. process pressure
16 bar
Wetted materials
PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM Electrodes: 1.4404/316L
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature range
PT100: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Accuracy
(Pt100,Pt1000, entire measuring range) <=0,15K
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature range
PT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
관련 주제
새로운 FLEX 포트폴리오를 통해 제품 선택 과정이 간소화되는 것은 물론, 불필요한 기능을 제거한 맞춤형 제품 선택이 가능해집니다.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용