Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

전자식 차압 측정 시스템

신뢰성. 안전성. 경제성.

Endress+Hauser의 전자식 차압계는 가압 및 진공 탱크에서 레벨을 측정하는 데 사용하는 솔루션으로 뛰어난 성능과 가치를 제공합니다. Deltabar FMD71/FMD72는 도입관이나 오일 충진 캐필러리를 사용하는 기존의 기계식 차압 측정 시스템의 문제가 발생하지 않습니다.c

장점

  • 기존의 기계식 차압 측정 시스템의 문제(테이프 누수, 배관 막힘, 배관 동파, 건식/습식 레그 부적합)가 발생하지 않아 프로세스 가용성과 신뢰성이 개선됨
  • 세라믹 센서 모듈 또는 금속 센서 모듈과 함께 사용 가능
  • 설치 시간, 유지보수, 가동 중단 및 예비 부품 요건이 감소해 총 운영 비용이 최소화됨
  • 하나의 시스템에서 다변수 레벨 측정: HART 기반 차압, 수두 압력 및 센서 온도 측정을 시스템 하나에서 처리. HART 기반 진단을 통해 전체 시스템 상태를 지속적으로 표시
  • 재현성과 장기 안정성이 우수함

이 시스템은 두 개의 센서 모듈과 하나의 트랜스미터로 구성됩니다. 한 센서 모듈은 수두압 레벨(수두 압력을 포함한 고압)을 측정하고 다른 센서 모듈은 수두 압력(저압)을 측정합니다. 하나의 트랜스미터에서 이 두 값으로부터 레벨을 계산합니다. 이 전자식 차압계는 주변 온도 변화로 인한 측정 드리프트를 최대 95% 제거합니다.

2 제품
정렬 기준:
필터

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Electronic dp improves accuracy, installation, maintenance
Check out how Lucite International gained in accuracy and reliability when they replaced their traditional differential pressure using capillaries with our electronic dp transmitter.
download icon 다운로드