산업 분야에 관계없이 모든 플랜트에는 핵심 프로세스의 일부가 아닌 측정 포인트가 있습니다. 하지만 이러한 측정 포인트에도 신뢰할 수 있는 측정이 필요합니다. 이러한 애플리케이션으로는 물, 냉각제, 가스 등이 있습니다. 적합한 계기를 선택하는 것은 필수적이지만, 선택 과정에 할애할 시간은 많지 않습니다. 또한 설치와 유지보수에 많은 자원을 사용할 수도 없습니다.
Fundamental 카테고리의 제품은 의도적으로 단순하게 설계하여 모델 수를 최소화했습니다. 그 결과 선택이 매우 쉽고 간단합니다. 또한 다른 카테고리에 비해 기능과 옵션 수도 적습니다. 따라서 설치, 유지보수 및 취급이 쉽고 간단합니다.
그러나 제품이 단순하다고 해서 제품 품질이 떨어지는 것은 아닙니다. 이 카테고리의 제품에도 다른 제품과 동일한 품질의 부품을 사용했습니다. 또한 다양한 산업 분야의 고객들과 함께 지난 60여 년 동안 개발한 최첨단 기술을 동일하게 적용했습니다.
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Process temperature
-40…+60°C (-40…+140°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
Process temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft) Sensor 2": 3.5 m (11 ft)
Main wetted parts
PP/EPDM
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 135°C for 1h -4 ... 275F for 1h
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 16 bar Vacuum ....232 psi
Process temperature
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 150°C for 1h ( -4 ... 302°F for 1h)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar (Vacuum ... 362,5 psi)
Accuracy
0.3 %
Process temperature
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Accuracy
0.3%
Process temperature
-40…+100°C (-40…+212°F)
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar (6...+6000psi)
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar (+6 psi...+6000 psi)
Accuracy
0.3%
Process temperature
-10…+100°C (+14…+212°F) 135°C for 1h (275°F for 1h)
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar (6...+600psi)
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi)
RIA15 process indicator
Loop-powered Ex ia process indicator as field or control panel device for 4 to 20 mA signals or HART®protocol
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
Output
Not defined
Display
LCD 17 mm (0.67") 5-digit 7-segment bargraph Plain text display for unit/TAG Activatable backlight
Power Supply
Loop powered
제품
스테인리스강 하우징이 포함된 컴팩트한 디자인의 액체용 포인트 레벨 스위치
제품
가스 또는 액체 측정을 위한 금속 센서가 장착된 비용 효율적인 압력 트랜스듀서
제품
유틸리티용 스마트 전자식 유량계 – 직관성 · 편리성 · 다변수
제품
멸균 애플리케이션을 위한 정확하고 빠른 소형 RTD 센서
더 알아보기
제품
담수 애플리케이션을 위한 간편하고 신뢰할 수 있는 레벨 프로브
제품
Zone 2(Ex ec) / Div. 2 영역에서 사용하기에 적합한 하나의 RTD 센서 입력이 있는 4-20 mA 온도 헤드 트랜스미터
iTEMP TMT31 온도 트랜스미터
/
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용