키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Proline Promass U 500을 사용한 생명공학 산업의 일회용 유량 측정

다변수 코리올리 측정 기술을 통한 고정밀 측정과 새로운 가능성 그리고 포괄적 산업 규정 준수

Proline Promass U 500을 사용한 생명공학 산업의 일회용 유량 측정

생명공학 프로세스의 가속화

새로운 원료의약품의 개발은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 바이오의약품 산업에서는 세포 및 유전자 치료제, mRNA 기술, 맞춤형 치료를 위한 유연하고 역동적인 프로세스가 더욱 중요해지고 있습니다. 민첩한 생산 방식과 스마트 기술은 바이오 제조업체가 시장 변화에 더욱 효율적으로 대응하고 혁신 제품을 더욱 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 이러한 이유로 어렵고 복잡한 프로세스에서 일회용 시스템의 사용이 점점 증가하고 있습니다.

일회용 계기는 생명공학 분야에서 새로운 트렌드는 아니지만, Proline Promass U 500을 통해 완전히 새로운 가능성이 열리고 있습니다. cGMP를 준수하는 최초의 일회용 코리올리 유량계로서, 배치 생산 프로세스와 연속 프로세스 모두에서 경제적이고 안전한 일회용 시스템의 사용을 지원합니다. Promass U 500은 최고 수준의 측정값, 시운전 시간 절감, 간편한 조작, 유연한 사용 등의 장점을 제공합니다.

Proline Promass U 500 및 일회용 백 ©Endress+Hauser
Proline Promass U 500 및 일회용 백

다회용 대 일회용

일회용 시스템은 다회용 시스템에 비해 유연성 향상, 교차 오염 위험 최소화, 생산 시간 단축, 투자 비용 절감 등의 장점을 제공합니다. 또한 복잡한 세척 및 멸균 프로세스(CIP 및 SIP)가 불필요해져 세척 및 에너지 비용을 줄일 수 있습니다.

사용자 관점에서 "이상적인" 일회용 계기는 다음 요건을 충족해야 합니다.

  • 기존 디지털 인프라와의 원활한 통합
  • 사전 교정 및 수동 조작 없이 즉시 사용 가능
  • 고객과 규제 기관이 요구하는 비침습 교정 및 무결성 테스트와의 호환성
  • 기존의 다회용 감지 기술과 동등하거나 그 이상의 측정 품질 제공
Proline Promass U 500 일회용 코리올리 측정 튜브 ©Endress+Hauser

생명과학 분야의 일회용 기술

최근 변화하는 생산 환경에 대응하기 위해 바이오의약품 산업은 유연한 제조 방식에 점점 더 의존하고 있습니다. 이에 따라 임상 시험과 소규모 배치에서 최대 2,000리터 규모의 대규모 배치로 신속하게 확장 가능한 일회용 기술이 개발 및 도입되고 있습니다. 일회용 기술은 크게 발전해 왔으며, 유연한 스케일아웃 기반 생산 시설에 최적화된 설계를 적용한 새로운 시스템이 생산성과 적용성을 향상시키고 있습니다.

일회용 부품의 반복 구매 비용은 다회용 설비에서 발생하는 세척, 멸균, 검증 작업과 그로 인한 시간 손실 그리고 유연성 저하를 피함으로써 대부분 충분히 상쇄됩니다. 그 결과 일회용 시스템은 특히 동물 세포 배양 기반 제품의 개발 및 제조에서 현대 바이오의약품 생산의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 이러한 변화는 세포 및 유전자 치료제, 맞춤형 의약품, 단클론 항체 등 첨단 치료 분야에서 새로운 기회를 창출합니다.

일회용 유량계 Promass U 500의 일회용 부품 ©Endress+Hauser

코리올리 측정 기술

코리올리 측정 기술은 정밀하고 신뢰할 수 있는 질량 유량 측정과 엄격한 산업 표준 준수를 요구하는 바이오의약품 일회용 애플리케이션에 이상적인 기술입니다. 다른 기술과 비교할 때 코리올리 측정 원리는 다음과 같은 장점을 제공해 생명과학 산업의 일회용 바이오의약품 애플리케이션을 위한 탁월한 선택이 되어줍니다.

  • 다양한 조건에서 현저히 높은 정확도와 다변수(유량, 온도, 밀도) 측정 기능을 제공합니다.
  • 다변수 기능을 통해 프로세스 제어 및 모니터링을 개선합니다.
  • 측정 튜브의 멸균이 가능해(예: 감마선, X선, 오토클레이브) 교차 오염 위험이 없습니다.
  • 배치 및 주입 애플리케이션에서 탁월한 정확도로 인한 경제적인 이점을 제공해 단시간 내에 투자 회수가 가능합니다.
  • 전후단 직관부가 필요 없고 유체 물성(전도도, 밀도, 온도) 변화의 영향이 없습니다.

Proline Promass U 500

Proline Promass U 500은 바이오의약품 일회용 애플리케이션에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 유량 측정을 위한 최적의 솔루션입니다.

  • 탁월한 측정 성능(정확도 ±0.5 %, 반복성 ±0.25 %)
  • 다변수 측정(질량/체적 유량, 밀도, 온도)
  • 스키드 전면 패널 장착을 위한 빌트인 버전과 실험실용 하우징을 갖춘 테이블탑 버전을 포함한 유연한 설치 옵션
  • 316L(1.4435) 스테인리스강으로 제작된 감마 멸균 가능 측정 튜브
  • 하나의 베이스 유닛에 4가지 공칭 직경(DN 04 / 1/8"; DN 06 / 1/4"; DN 15 / 1/2"; DN 25 / 1")의 일회용 부품 사용 가능, 0.12~135 kg/min의 유량 범위로 최대의 유연성과 표준화 지원

플러그 앤 측정

바이오의약품을 위한 프리미엄 성능을 제공하고 cGMP 규정 준수를 보장하는 최초의 일회용 유량계 Proline Promass U 500에 대해 자세히 알아보세요.

추가 자료

포장된 Promass U 500 일회용 부품

탁월한 지속 가능성 균형을 제공하는 일회용 기술

다회용 기술과 비교할 때 세척 및 멸균 프로세스가 필요하지 않아 물과 에너지 소비가 크게 감소합니다.

시운전 중인 Promass U 500

현장의 Promass U 500 시운전

기존 기술로부터 패러다임 전환: Heartbeat Verification을 통해 공장 교정의 유효성을 확인합니다. 이 과정은 완전히 자동화되어 있습니다.

정전용량 거품 감지기 Liquicap FTZ61

바이오의약품 애플리케이션을 위한 추가 일회용 제품

엔드레스하우저의 추가 일회용 제품에는 혁신적인 Raman 분광 분석 도구와 비침습형 정전용량 거품 감지기 Liquicap FTZ61이 포함됩니다.

Q&A: 일회용 계기를 통한 바이오의약품 제조 효율성 향상

이 인터뷰에서 Endress+Hauser USA의 생명과학 산업 마케팅 매니저 Bethany Silva는 일회용 기술의 역할 확대와 엔드레스하우저의 유량 측정 혁신이 현대 바이오의약품 생산을 어떻게 지원하고 있는지 설명합니다.

더 궁금한 사항이 있으신가요?

아래 양식을 통해 문의하세요.

미주

자세히 알아보기