키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

패들 스위치 레벨계

분체 포인트 레벨 측정

패들 스위치 레벨계
3 제품
필터 X icon

단계별 폐기 지침

Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.

제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.

그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.

제품 현황

제품 루트 FTE30
모델명 Point level switch Soliswitch FTE30 rotary paddle switch
제품 현황 In phase out
단종 날짜 2/2024
주문 불가 12/2025
스페어 센서 가능 여부 not applicable
캘리브레이션 가능 여부 not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜 7/2031
수리 가능 날짜 not applicable
신형 모델 FTE20
유지보수 안내

단계별 폐기 지침

Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.

제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.

그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.

제품 현황

제품 루트 FTE31
모델명 Point level switch Soliswitch FTE31 Rotary paddle switch
제품 현황 In phase out
단종 날짜 2/2024
주문 불가 12/2025
스페어 센서 가능 여부 not applicable
캘리브레이션 가능 여부 not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜 7/2031
수리 가능 날짜 not applicable
신형 모델 FTE20
유지보수 안내

패들 스위치 레벨계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

패들 스위치 레벨계

보편적으로 사용 가능한 패들 포인트 레벨 스위치 Soliswitch는 분체가 있는 사일로가 가득 찼는지, 비어 있는지 또는 다른 요구 사항이 있는지 알려주는 알람을 제공합니다. 아래 버튼을 클릭해 분체 어플리케이션을 위한 다양한 Soliswitch 기기를 확인해 보십시오.

다양한 버전의 분체 포인트 레벨용 패들 스위치 중에서 적합한 제품을 선택할 수 있습니다. 견고한 폴리머 하우징과 컴팩트한 디자인으로 분체 어플리케이션에서 가득 찼는지, 비어 있는지 또는 다른 요구 사항이 있는지 알려주는 알람을 제공하는 이상적인 센서입니다. 최적화된 재질을 사용해 매우 견고하기 때문에 분진 폭발 환경에서의 사용에 적합합니다. 입자 크기가 최대 50mm인 흐르는 분체에 매우 적합합니다.

패들 스위치 측정: 측정 원리

고체가 있으면 패들 회전이 정지합니다. 이를 통해 릴레이가 작동합니다.

장점

  • 간단한 어플리케이션을 위한 측정 원리
  • 교정 불필요