진동 전자식 레벨계
액체 및 고체 레벨의 포인트 측정 스위치
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. density of medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Process temperature
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
Min. density of medium
0.5g/cm³(0.4g/cm³ optional)
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FTL51
모델명
Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL51
제품 현황
In phase out
단종 날짜
9/2021
주문 불가
2/2028
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
5/2031
수리 가능 날짜
not applicable
유지보수 안내
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F) up to 230 °C / 450°F on request
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Min. density of medium
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ optional)
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FTL51C
모델명
진동 전자식
포인트 레벨 스위치
Liquiphant FTL51C
제품 현황
In phase out
단종 날짜
9/2021
주문 불가
2/2028
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
5/2031
수리 가능 날짜
not applicable
유지보수 안내
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar Vacuum...580 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Process temperature
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+536 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Process temperature
-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar (1450 psi)
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
진동 전자식 포인트 레벨계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
진동 전자식 레벨계
진동 전자식 포인트 레벨은 모든 산업 분야에서 액체와 분체의 오버필을 안전하게 방지합니다. 또한 2차 방어선이 최고 수준의 스위치 안전성과 가용성을 보장합니다. Liquiphant는 유체 특성 변화, 난류, 거품, 진동, 축적물 등의 영향을 받지 않는 신뢰할 수 있는 스위칭을 제공합니다. Soliphant는 미세 입자나 분말 고체가 있는 사일로에 안성맞춤인 제품입니다.
진동 전자식 레벨계
진동 전자식 장비는 간단한 포인트 레벨(하이 알람 및 로우 알람)부터 안전 무결성 기준(Safety Integrity Levels, SIL 2/3)에 따라 플랜트 장비를 보호하기 위해 인증된 누설 모니터링과 오버필 방지에 이르기까지 매우 다양한 액체 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 진동 전자식 장비를 방폭 지역, 자원, 화학 또는 식품 산업에서 분말 또는 덩어리진 분체 플리케이션을 위해서도 사용할 수 있습니다.
진동 전자식 포인트 레벨: 측정 원리
액체의 포인트 레벨을 위해 포크(소리 굽쇠) 형태의 센서가 공진 주파수에서 작동됩니다. 드라이브는 피에조 전기로 작동합니다. 포크가 유체에 들어가면 진동 주파수가 변합니다. 이 변화가 분석되어 전환 신호로 변환됩니다.
분체에서는 로드 센서가 공진 주파수에서 작동됩니다. 드라이브는 피에조 전기로 작동합니다. 포크가 분체에 들어가면 진폭이 변합니다. 또한 이 변화가 분석되어 전환 신호로 변환됩니다.
장점
유체의 영향을 받지 않음 유체 특성의 영향을 받지 않음 설치가 간편하고 교정 없이 사용 가능 자가 모니터링 마모가 없고 유지보수가 필요 없음
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용