Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
일정한 생산 품질, 플랜트 안전성, 프로세스 최적화 및 환경 보호 - 이는 산업 공정에서 유량 측정이 중요한 최소한의 이유에 불과합니다. 물, 천연 가스, 증기, 미네랄 오일, 화학 물질과 같은 다양한 유체들은 공정 상 매일 측정을 필요로 합니다. 하지만 한 가지 기술로는 이 모든 어플리케이션을 완벽하게 측정할 수 없습니다. 따라서 엔드레스하우저는 생산하는 다양한 유량계 제품군 중에서 고객의 프로세스 요건에 가장 적합한 유량계를 선택하여 제안합니다.
장점
통신이 가능한 단일 측정 개소부터 고차원 통제 시스템용 솔루션까지, 엔드레스하우저는 고객 프로세스 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 공급합니다.
최근에는 자동화 프로세스 제어 및 최신 통신 인터페이스(Fieldbus 시스템)와 함께 새로운 어플리케이션에도 꾸준하게 다양한 유량계를 제공하고 있습니다.
코리올리 또는 열 원리에 기반을 둔 부피 및 질량 유량의 측정, 와류 또는 초음파 원리에 기반을 둔 부피 유량의 측정 등 다양한 측정 방식 중에서 최적의 솔루션을 선택할 수 있습니다.
생명공학 산업의 일회용 유량 측정을 위한 Proline Promass U 500
다변수 코리올리스 측정 기술과 포괄적인 산업 규정 준수 덕분에 높은 정확도와 새로운 가능성 제공
High accuracy and new possibilities thanks to multivariable Coriolis measuring technology as well as comprehensive industry compliance
다운로드
추가 자료 살펴보기
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.