요약
폴리부타디엔은 자동차 타이어처럼 높은 탄성과 내구성이 요구되는 제품에 널리 사용되는 주요 산업용 고분자입니다. 그 성능은 1,2- 및 1,4-중합 경로에 따라 형성되는 미세구조에 크게 좌우됩니다. 따라서 생산 중 미세구조를 신뢰성 있게 식별하고 정량화하는 것은 제품의 품질과 일관성을 보장하는 데 매우 중요합니다. aman 분광법은 높은 재현성을 바탕으로 신속하고 효과적인 인라인 분석을 제공합니다.
이점: Raman 분광법을 이용한 신속하고 재현성 있는 고분자 분석
최대 12
시간 절약 - 분석당 ¹³C NMR 대비
±1%
재현성
- 수 시간에서 수 분으로 — ¹³C NMR 분석에는 최대 12시간이 걸리지만, Raman을 이용한 정량적 미세구조 분석은 수 분 내에 완료할 수 있습니다.
- ±1% 재현성 — Raman 측정법은 품질 관리 및 공정 모니터링에 적합한 높은 재현성의 결과를 제공합니다.
- 별도의 시료 전처리 불필요 — 비파괴 측정 방식을 통해 추가적인 시료 처리 없이 직접 분석이 가능합니다.
해결 과제: 신뢰할 수 있는 미세구조 측정
폴리부타디엔 미세구조의 중요성
폴리부타디엔은 연간 40억 파운드 이상 생산되는 주요 산업용 고분자 중 하나입니다. 높은 탄성, 내마모성 및 기계적 강도를 지녀 타이어, 골프공 및 고분자 첨가제 등 마모가 심한 용도에 적합합니다.1,2,3 폴리부타디엔의 기계적 특성과 탄성은 분자 구조, 즉 미세구조에 크게 좌우됩니다.
폴리부타디엔 미세구조
폴리부타디엔은 1,2-비닐 구조, 1,4-트랜스 구조 및 1,2-시스 구조의 세 가지 주요 미세구조를 가집니다. 상대적으로 비중이 작은 중합 경로는 1,2-중합이며, 이 구조는 다른 고분자 제품에 강성을 부여하는 첨가제로 활용됩니다. 1,2-중합으로 형성된 구조에서는 비닐기가 곁사슬에 위치하고 불포화 결합도 곁사슬에 존재합니다. 곁사슬 비닐기가 비대칭 탄소 원자에 결합되어 있으므로, 이 고분자는 아이소택틱(isotactic), 신디오택틱(syndiotactic) 또는 아택틱(atactic) 구조를 가질 수 있습니다. 비닐 함량이 높은 폴리부타디엔은 비닐 함량이 낮은 제품보다 열적 안정성이 낮은 경향이 있습니다. 부타디엔의 주요 중합 경로는 1,4-중합입니다. 이 반응은 비극성 용매에서 알킬리튬 개시제를 사용하는 음이온 중합으로 진행됩니다. 1,4-중합 생성물은 주쇄에 이중 결합을 유지하며, 1,4-시스 폴리부타디엔과 1,4-트랜스 폴리부타디엔의 두 가지 구조를 형성합니다. 1,4-트랜스 구조는 사슬이 더 길고 이중 결합이 주쇄에 위치하여 내구성과 내마모성이 뛰어난 고무를 형성합니다. 1,2-시스 중합은 고분자 사슬이 접히면서 결정화가 억제되기 때문에 더 유연한 고무를 형성합니다. 시스 이성체는 트랜스 이성체보다 융점(Tm)과 유리전이온도(Tg)가 낮고 결정화도가 낮아 우수한 엘라스토머 특성을 보입니다. 특히 시스 함량이 높은 폴리부타디엔은 타이어에 중요한 절단,·찢김,·균열의 진행에 대한 저항성이 뛰어납니다. 대부분의 중합 시스템에서는 여러 반응이 일어나므로, 생성물은 다양한 구조 유형이 혼합된 형태를 띱니다.
폴리부타디엔 미세구조 측정의 분석적 어려움
미세구조를 신속하고 정확하게 실시간으로 파악하면 반응이 정체될 때 공정 조건을 조정하고 촉매를 적시에 추가할 수 있습니다. 이러한 이유로 실험실에서는 열 분석, 크로마토그래피 및 분광학적 기법을 이용해 미세구조를 측정합니다. 그러나 생산 공정 중 또는 공정 라인 인근에서 폴리부타디엔의 미세구조를 측정하는 데에는 여러 분석상의 어려움이 있어, 공정 제어나 일상적인 품질 보증에 필요한 신속하고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하기 어렵습니다. 폴리부타디엔 시료의 미세구조를 측정하기 위해 1H 및 13C NMR, IR, Raman 분광법을 포함한 여러 분광학적 방법이 사용되어 왔습니다. 다양한 분광학적 방법을 비교한 프랭클랜드 등은 13C NMR과 Raman 분광법만이 재현성 있고 정확한 결과를 제공한다는 것을 보여주었습니다.2
본사의 솔루션: 미세구조 분석을 위한 Raman 분광법
폴리부타디엔의 Raman 분광법
Raman 분광법은 1,2-비닐, 1,4-시스 및 1,4-트랜스 구조 단위의 ν(C=C) 결합 신축 진동에서 Raman 산란이 강하게 나타나므로 폴리부타디엔의 특성을 분석하는 데 특히 유용합니다. 이러한 진동은 각각 1639, 1650, 1664 cm⁻¹에서 강한 Raman 밴드를 생성합니다. Raman 산란 강도는 시료 농도에 정비례하므로, 각 밴드의 강도를 이용해 폴리부타디엔 시료를 정량 분석할 수 있습니다. 밴드가 서로 중첩되므로 밴드 면적을 정확하게 측정하기 위해 일반적으로 다변량 분석이나 곡선 맞춤(curve fitting) 기법을 사용합니다.
그림 1의 Raman 스펙트럼은 Raman 분석기를 사용하여 785 nm 근적외선(NIR) 레이저를 사용해 5초씩 3회 측정한 후 평균하여 얻었습니다. 폴리부타디엔의 미세구조를 식별하기 위해 1600-1700 cm⁻¹ 영역을 분석했습니다. 이 기법은 탄소-탄소 이중 결합의 강한 진동 신호를 검출하며, 각 구조 단위에 해당하는 뚜렷한 스펙트럼 밴드를 보여줍니다.
- 1,2-비닐: 약 1639 cm⁻¹
- 1,4-시스: 약 1645 cm⁻¹
- 1,4-트랜스: 약 1669 cm⁻¹
미세구조가 혼합된 시료에서는 스펙트럼 밴드가 서로 중첩될 수 있습니다. Raman 산란 강도는 농도에 비례하므로 이러한 신호를 이용해 고분자 조성을 정량적으로 분석할 수 있습니다. 중첩된 밴드는 곡선 맞춤(curve fitting)이나 다변량 분석을 통해 분리하여 정확하게 특성화할 수 있습니다. 한 사례에서는 폴리부타디엔 혼합물에 곡선 맞춤을 적용해 1,4 구조, 1,2-비닐 구조 및 1,2-시스 구조를 정확하게 측정했으며, ±1% 이내의 재현성을 입증했습니다.2 사용된 샘플링 방식은 공정 내 모니터링에 적합했습니다.
Raman 측정은 속도가 빠르고 공정 라인에 직접 설치할 수 있으며, DCS, PLC 또는 SCADA와 같은 자동화 공정 플랫폼과 호환됩니다. Raman 분광법은 인라인 공정 모니터링 및 제어를 위한 폴리부타디엔 미세구조 분석에 있어 강력하고 효율적인 방법을 제공합니다.
결론
Raman 분광법은 폴리부타디엔 시료의 미세구조를 파악하는 데, 특히 공정 현장 적용에 있어 최적의 선택입니다. 이 방법은 세 가지 주요 폴리부타디엔 유형 모두의 농도 변화를 민감하게 감지하며, 우수한 재현성으로 수 초 내에 유용한 정량적 정보를 제공합니다.
참고 자료
- International Institute of Synthetic Rubber Products (IISRP). "What is Synthetic Rubber?" http://www.iisrp.com/synthetic-rubber.html (accessed March 2003).
- Frankland, J.A.; Edwards, H.G.M.; Johnson, A.F.; Lewis, I.R.; Poshyachinda, S. "Critical assessment of vibrational and NMR spectroscopic techniques for the microstructure determination of polybuta-dienes." Spectrochimica Acta, Vol. 47A, 1991, 1511.
- Yoskioka et al. Pure & App. Chem., Vol. 58, No. 12, pp. 1697—1 706, 1986.