LNG 및 에틸렌의 극저온 저장 탱크는 극한의 온도 조건에서 작동하므로 최고 수준의 안전 기준을 충족해야 합니다. 내부 및 외부 탱크 벽 사이에서 감지되지 않은 누출이 발생하면 국부적 저온 현상, 제품 손실, 기계적 응력 및 폭발성 기체 누적이 나타날 수 있습니다.
탱크의 냉각 및 충전 단계에서 온도가 제어되지 않거나 고르지 않게 분포되면 구조적 변형이 발생하고 안전 위험이 증가할 수 있습니다. 따라서 위험을 완화하고, 작업자를 보호하며, 자산의 장기적인 무결성을 유지하려면 온도 이상 현상을 조기에 감지해야 합니다.
엔드레스하우저의 극저온 탱크 누출 감지 솔루션은 탱크 바닥, 벽면 및 상판에서 외벽 및 표면 지점의 온도를 지속적으로 모니터링합니다. 이를 통해 절연 결함이나 누출을 조기에 파악할 수 있으며, 안전한 냉각 절차를 지원하고, 국제 안전 및 방폭(Ex) 표준을 준수하면서 원인 불명의 손실을 방지할 수 있습니다.
솔루션 개요:
관련 분야:
석유 및 가스 / 조선해양
화학
하드웨어 및 소프트웨어:
iTHERM MultiSens Flex TMS01 – 냉각 및 누출 감지를 위한 표면 온도
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – 보관 온도 모니터링
iTEMP TMT8x / TMT7x 온도 트랜스미터
Multiplexer MUX TM188 (MHT)
Field Display FD1
Tankvision LMS NXA86B(옵션으로 제공되는 탱크 시각화 기능)
서비스:
프로젝트 관리
엔지니어링 및 설계
기본 엔지니어링(프론트엔드)
공장 교정
프로젝트 현장 서비스 및 감독
설치 및 시스템 시운전
문서 작성 서비스
인증
테스트: FAT, SAT
스마트 지원 및 스마트 지원 연결
극저온 탱크의 누출 조기 감지 – 엔드레스하우저가 최고의 안전성과 완벽한 투명성을 보장하고 원인 불명의 손실을 방지합니다
이 솔루션을 이용하면 극저온 탱크의 외벽 및 내벽 온도를 지속적으로 실시간 모니터링할 수 있습니다. 비정상적인 온도 패턴을 조기에 감지하여 잠재적인 누출이나 단열 결함을 안전 사고나 구조적 손상으로 확대되기 전에 파악할 수 있습니다.
인증된 구성요소와 방폭 인증을 받은 기기가 사용되므로 위험 환경에서도 안전하게 작동합니다. 온도 프로파일 매핑을 포함한 고급 사전 엔지니어링을 통해 센서 배치를 최적화하고 설계의 타당성을 검증할 수 있습니다. 이 솔루션은 엔드레스하우저의 탱크 계측 제품군에 자연스럽게 통합되며, 디지털 서비스를 통해 확장되고 투명성 제고와 장기적 자산 보호에 도움이 됩니다.
최고 수준의 안전
LNG, LPG, 암모니아 또는 에틸렌 적재 과정에서 발생하는 증기 방출로 인한 폭발성 기체 누적을 방지합니다.
원인 불명의 손실 방지
내부 및 외부 탱크 벽 사이의 누출을 조기에 감지하여 제품 손실을 방지합니다
중요 인프라 보호
제어되지 않거나 급격한 냉각으로 인한 기계적 응력 및 변형을 방지합니다.
100% 신뢰 가능
무결성이 우수한 온도 측정을 통해 이상 현상에 신속하게 반응합니다.
규제 준수 요건
ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 규격에 따라 인증을 받고 방폭 승인을 받은 구성요소