완전한 안전 어플리케이션 관리
향상된 열 수송망 운영
'VWS 파이프라인 컨트롤(VWS Pipeline-Control)'은 고객인 '웜테베드리프 로테르담(Warmtebedrijf Rotterdam)'의 설비 유지보수와 가용성을 책임지고 있습니다. 온수는 수송관을 통해 지역 난방 네트워크의 오퍼레이터에게 수송된 후 로테르담 지역의 수천 가구에게 분배됩니다. VWS 파이프라인 컨트롤은 안전 루프의 유지보수를 위해 엔드레스하우저와 긴밀히 협력하고 있습니다.
주요 혜택
-
유지보수 계획과 정기 기능 보증 검사를 통한 안전 계기 시스템의 안전성 및 프로세스 가용성 향상
로테르담 시에 충분한 온수 공급
광범위하고 상세한 보고서 제공
안전 보장, 손상 방지, 환경 보호
안전은 VWS 파이프라인 컨트롤에게 다른 무엇보다도 중요합니다. 네덜란드에서는 수백 킬로미터의 수송관을 통해 도시와 농촌에 가스나 액체를 수송합니다. 제품 사양이나 용량이 변하면 수송관이 손상되어 사람들을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 따라서 최적의 유지보수 계획을 마련하는 것이 매우 중요합니다.
안전 루프에서 필수 안전 무결성 기준(SIL)을 충족하려면 안전 루프에 있는 모든 계기를 적시에 점검하고 적절히 평가해야 합니다. 평가는 어플리케이션 요건에 따라 다르고, 전체 기능 보증 검사 또는 부분 보증 검사의 형태로 수행됩니다.
기능 보증 검사는 3곳에서 수행되었고 총 22개의 SIL 루프가 테스트되었습니다. 하나의 유입구 SIL 루프는 2개의 압력 트랜스미터, PLC 및 펌프로 구성됩니다(1oo2 등급). 배출구 SIL 루프는 그림과 같이 3개의 압력 트랜스미터, PLC 및 펌프(2oo3 등급)로 구성됩니다.
문의처
저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?