Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

수율 극대화, 가동 중단 최소화

고압 산침출(HPAL) 프로세스의 스마트 온도 모니터링

수율 극대화, 가동 중단 최소화 - 정확하고 신뢰할 수 있는 온도 모니터링은 고압 산침출(HPAL) 오토클레이브 성능을 좌우하는 열쇠입니다. 정밀한 측정은 안전하고 효율적인 가동을 보장하여 광물 추출 프로세스의 안정성을 유지하고 금속 회수율을 극대화하는 데 기여합니다. HPAL 오토클레이브는 광산 산업에서 라테라이트 광석으로부터 니켈과 코발트를 추출할 때 핵심적인 역할을 합니다.

수율 극대화, 가동 중단 최소화 ©Endress+Hauser

이점

  • 광물 용해 가속화를 통한 금속 회수율 향상

  • 극한의 압력 및 부식 환경에서도 안정적인 가동 보장

  • 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화

  • 가동 중단을 최소화하면서 90% 추출 효율 달성

과제

HPAL 프로세스에서는 광석을 분쇄한 후 물과 혼합해 슬러리를 만들고, 황산이 260 °C 이상의 고온과 33 bar를 초과하는 고압 조건에서 화학 반응을 일으키는 오토클레이브로 이를 펌핑합니다. 정밀한 온도 제어는 침출 효율을 최적화하고, 철 가수분해를 관리하며, 안전한 가동을 보장하는 데 있어 필수적입니다.
그러나 가열 중에 슬러리의 점도가 변하기 때문에 정확한 온도 측정이 어렵습니다. 기존 센서는 빠르게 응답하지 못하고 극한의 환경을 견디지 못하는 경우가 많기 때문에 비효율, 안전 위험, 금속 회수율 감소로 이어질 수 있습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저는 HPAL 오토클레이브의 까다로운 온도 측정 요구사항을 충족하기 위해 iTHERM ModuLine TM151을 중심으로 한 견고한 모듈형 솔루션을 제공합니다. 이 산업용 온도계는 QuickSleeve RTD 센서를 탑재해 응답 속도가 빠르고 슬러리 내부의 온도 변화를 정밀하게 감지합니다. 고압 산침출 환경의 극한 압력과 부식 조건을 견딜 수 있도록 설계된 바스톡 써모웰을 사용해 센서 수명이 길어지고 유지보수가 간편해집니다. 온도 신호는 제어 시스템과의 안정적인 통신을 보장하는 HART 호환 트랜스미터 iTEMP TMT72를 통해 전송됩니다. 작업자가 현장 시각화를 필요로 하는 경우 TID10 로컬 디스플레이를 추가로 구성할 수 있습니다. 또한 SmartBlue 앱을 사용해 모바일 기기에서 직접 프로세스 값을 확인할 수 있습니다. 이러한 구성요소들과 함께 광산 산업에서 가장 혹독한 환경에서도 프로세스 효율을 높이고, 안전성을 향상시키며, 일관된 금속 회수를 지원하는 온도 모니터링 시스템을 구축할 수 있습니다.