Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
532 nm
150-3425 cm-1 (532 nm)
Raman Rxn5 공정 분석기는 Kaiser Raman 기술을 기반으로 하는 업계 선도적인 턴키 방식의 레이저 분석기입니다. 이 장비는 Raman 분광법을 사용하여 화학 조성을 정량적으로 수행합니다. Raman Rxn5는 유지보수 용이성과 방폭 지역 인증에 대한 고객의 요구를 설계에 반영했으며, 설치 공간을 적게 차지하고 유틸리티 소비량을 최소화합니다. 분석기의 높은 광학 효율은 일반적인 기체상 시료 측정에 적합합니다.
공정 측정 포인트:
수증기 메탄 개질기
가스화기(석탄, 펫코크, 폐기물, 바이오매스)
시프트 컨버터
수소화 정제 장치
수첨분해기
CO2 제거
최종 제품 합성 루프
주요 적용 산업:
수소 생산/순도 측정, HyCO, 수소 재순환,
메탄올 생산
암모니아 생산
가스 터빈 연료 공급
합성 천연 가스/IGCC 발전소
동핵 이원자 분자(H2, N2, O2)를 포함한 가스의 비파괴 분석
컴팩트한 설계(대부분의 벽면 설치형 가스 크로마토그래프(GC)보다 작음)
단일 본체와 4개의 프로브를 통해 기존 분석기를 최대 4대까지 대체 가능
견고한 설계, 최소한의 유틸리티 사용, 시료 이송 불필요, 소모품(컬럼, 밸브, 가스, 펌프 등) 불필요
분석기 기술 인력의 작업 시간을 최소화하고 안전성을 높임(독성 가스를 분석기까지 이송하지 않음)
4개의 가스 흐름을 동시에 측정하여 다중 채널 분석 결과를 더 빠르게 제공
작동 온도 범위: -20 ~ +50 °C
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Quick start guide for the Raman Rxn5 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | KO | ||
|
13/03/2025
|
|
|
|
|
16/01/2025
|
|
|
|
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
13/03/2025 |
|
파일 크기: |
2.1 MB |
|
파일 이름: |
KA01554CEN_0425.pdf |
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
| EN | KO | ||
|
30/03/2023
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
30/03/2023 |
|
파일 크기: |
442.7 KB |
|
파일 이름: |
EA01470CEN_0123.pdf |
Raman Rxn5 분석기의 위험 지역 인증 및 설치 지침(Kaiser Raman 기술 기반)
| EN | KO | ||
|
27/02/2025
|
|
|
|
|
13/01/2025
|
|
|
|
|
08/02/2024
|
|
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
|
언어: |
한국어 |
|
버전: |
08/02/2024 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
XA02746CKO_0222.pdf |
This paper presents experimental findings that validate the performance
of an Endress+Hauser Raman spectroscopic analyzer in accurately
measuring parahydrogen conversion during the hydrogen liquefaction
process.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
13/01/2026 |
|
파일 크기: |
416 KB |
|
파일 이름: |
PU01623CEN_0126.pdf |
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman
sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles.
Cet article explique les risques d’ignition optique,
les concepts de protection et comment ATEX, IECEx
et les normes nordaméricaines influent sur la conception
et l’installation conformes des systèmes Raman.
|
언어: |
French |
|
버전: |
19/08/2026 |
|
파일 크기: |
2 MB |
|
파일 이름: |
PU01633CFR_0126-HD-ecran-ppp.pdf |
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including
the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy
analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman
technology.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
07/01/2025 |
|
파일 크기: |
499.4 KB |
|
파일 이름: |
PU01444CEN_0225.pdf |
この論文では、Endress+Hauserのラマン分光計システムが、水素液
化プロセスにおけるパラ水素変換を高精度に測定できる性能を有す
ることを、実験結果により検証しています。
|
언어: |
일본어 |
|
버전: |
06/03/2026 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
PU01623CJA_0126_Raman_parahydrogen_measurement.pdf |