혁신적인 TempC 멤브레인
다이어프램 씰을 통해 압력 및 차압 측정에서 최고의 정확성과 안전성 보장
극저온이나 초고온, 유해한 유체 또는 강한 진동이 특징인 프로세스에서 다이어프램 씰은 최고의 측정 결과를 보장합니다. 이러한 어플리케이션에서 더욱 정확하게 측정하고 프로세스 안정성을 높이기 위해 엔드레스하우저는 새로운 기술에 기반을 둔 TempC(Temp erature C ompensatory) 멤브레인을 개발했습니다. 특허받은 TempC 멤브레인은 매우 까다로운 어플리케이션에서도 새로운 기술을 통해 최고의 정확성과 프로세스 안정성을 보장합니다.
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
공정 산업을 위한 플랜지가있는 TempC 멤브레인
공정 산업을 위한 플랜지가있는 TempC 멤브레인
수익성과 플랜트 가용성 향상 극저온 효과는 프로세스와 주변 온도의 변화에 따른 영향을 최소화해 정확하고 안정적인 측정을 보장합니다. 신호에 대한 온도의 영향이 최소화됩니다. TempC 멤브레인은 -40°C ~ +400°C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 식품 및 생명 과학 산업에서 TempC 멤브레인은 매우 긴 멸균 및 세척 주기(CIP/SIP)에서도 최고의 프로세스 안정성을 보장합니다. 다이어프램의 온도 변화 이후에 멤브레인이 빠르게 복원되어 배치 어플리케이션에서 가동 중지 시간이 짧아지기 때문에 생산 설비의 가용성이 크게 높아집니다. TempC 멤브레인을 사용하면 더 작은 치수의 프로세스 연결부를 사용할 수 있습니다. 새로운 다이어프램은 더 작은 프로세스 연결부를 사용해 더 큰 직경의 기존 다이어프램보다 더욱 정확하게 검출할 수 있습니다.
다음 제품을 혁신적인 TempC 멤브레인과 함께 사용할 수 있습니다.
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMP55
모델명
절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMP55
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
Standard 0.15% Platinum 0.075%
Process temperature
-70°C…400°C (-94°F…752°F)
Pressure measuring range
1 bar...400 bar (15 psi...6000 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
Main wetted parts
316L AlloyC Montel Tantal Rhodium
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, PTFE, Rhodium>Gold
Measuring cell
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi) relative/ absolute
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMP75
모델명
절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMP75
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum PTFE-Foil
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal Rhodium> Gold PTFE
Measuring cell
400 mbar...400 bar (5.8 psi...6000 psi) relative/ absolute
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMD77
모델명
차압계
Deltabar FMD77
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...16bar (1.5psi...230 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
160m (525ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium, PTFE
Measuring cell
100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMD78
모델명
차압계
Deltabar FMD78
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi ... 600 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium PTFE
Measuring cell
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용