Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
표면 탄성파 측정 계기 - Teqwave I

초음파 농도계 - Teqwave I

스마트하고 유연한 삽입형 버전 농도 측정 계기

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Process temperature

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Wetted materials

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti), others on request

적용 분야

삽입형 측정 계기 Teqwave I는 탱크와 파이프의 정확한 실시간 수질 분석을 위해 개발된 제품입니다. 현장 농도 측정에 최적화된 Teqwave는 최대 4개의 측정값을 모니터링할 수 있어 스키드의 운영 비용이 감소하고, Teqwave 트랜스미터는 고객의 생산 요구사항을 완벽하게 충족합니다. 또한 유연한 앱 개념을 통해 적용 범위를 개별적으로 정의하고 확장할 수 있습니다.

  • 음파 도파관을 통한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 가장 작은 변화까지도 감지

  • 탱크 또는 파이프 내 액체의 연속 농도 측정

계기 특징

  • 삽입 길이: 180 mm (7 in) 또는 500 mm (2 in)

  • 정확하고 유량 프로필에 독립적임

  • 산업 규정 준수, DIN 레일을 통한 간편한 설치

  • 3.5" TFT 컬러 터치 스크 또는 LED 표시

  • 4-20 mA, Modbus TCP

장점

  • 사용 편리성과 효율성 – 실시간 현장 수질 분석

  • 완전한 투명성 – 샘플링 없이 제품 품질을 지속적으로 모니터링

  • 최고의 프로세스 안전성 – 견고하고 유지보수가 불필요한 센서를 통해 신뢰할 수 있는 계측 성능 제공

  • 비용 절감 – 다변수 측정으로 측정 개소 수 감소

  • 맞춤형 사용 – 혁신적인 어플리케이션 개념, 변화하는 측정 작업에 맞춰 손쉽게 확장 가능

  • 간소화된 프로세스 제어 – 편리한 작동과 명확한 상태 시각화

  • 로컬 데이터 백업 – 최대 7.5년 동안의 측정값을 저장하는 통합 데이터 저장소

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products