Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안전하고 효율적인 수소 압축 및 수송을 위한 계기 솔루션

신뢰할 수 있는 측정을 통한 압축기 수명 연장

압축 후 수송을 위한 수소 파이프라인
소개

효율적인 수소 압축 및 수송을 위한 프로세스 계기 솔루션

고압 환경에서는 견고한 센서가 필요합니다. 수소 취성으로 인한 문제 때문에 정확한 측정과 안전한 작동을 위해서는 특수한 소재가 필요합니다. 압력 센서, 온도 센서, 레벨 센서를 포함한 신뢰할 수 있는 온도 및 저장 모니터링 시스템은 더 깨끗한 미래를 위해 안전하고 효율적인 운영을 보장하는 데 필수적입니다.

파라미터

핵심 프로세스 파라미터

압력 멤브레인 취성 완화

수소는 센서 소재를 통해 침투하여 취성과 고장을 일으킬 수 있습니다. 압력 센서의 수명을 연장하고 정확성을 보장하려면 수소 취성에 강한 소재를 선택해야 합니다.

신뢰할 수 있는 유량 측정 보장

액체 수소의 유량 측정은 연행 기체가 있을 경우 심각한 영향을 받습니다. 이중 주파수 기술이 적용된 코리올리스 유량계는 이러한 조건에 영향을 받지 않습니다.

정확한 레벨 측정

레벨 센서는 극저온 압력에서 견딜 수 있어야 합니다. 이러한 극한의 조건을 견디고 정확한 레벨 측정을 보장하려면 특수한 소재와 설계가 필요합니다.

압력 측정

금도금 멤브레인을 사용한 수소 압력 측정

수소는 압력 센서 다이어프램과 씰에 사용되는 금속을 포함해 많은 금속을 투과할 수 있습니다. 이로 인해 수소로 인한 균열, 기계적 강도 저하, 궁극적으로 센서 고장이 발생할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 특수한 다이어프램 소재와 도금 처리로 수소 투과를 방지하고 수소가 많은 환경에서도 장기간 안정성을 유지하도록 설계된 압력 센서를 제공합니다.

  • 수소 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 측정과 높은 정확도 보장
  • 금도금 옵션과 함께 완전한 압력 트랜스미터 포트폴리오 제공
  • 블루투스 연결을 통한 편리한 계기 액세스
유량 측정

정확한 수소 유량 측정

수소는 현존하는 가장 가벼운 기체이며 대기 조건에서 밀도가 천연가스보다 10배나 낮습니다. 수소 스트림은 소리를 전파하는 질량이 적고 기체 유속이 빠르기 때문에 속도 기반 측정 원리로는 반복 가능하고 정확한 유량 측정 결과를 도출하는 데 어려움이 있습니다. 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 동급 최고의 수소 유량 측정 턴다운, 개스킷이 없는 구조, SIL 및 Ex로 최고의 안전성 보장
  • 최고의 측정 감도로 가장 넓은 질량 유량 측정 범위 제공
  • 뛰어난 영점 안정성으로 저압에서 시장에서 가장 낮은 측정 오차로 수소 측정 가능
레벨 측정

액체 수소 탱크를 위한 정전용량 레벨 측정

정전용량 기술은 액체 수소 애플리케이션에서 유전율, 증기, 온도 또는 압력 변화의 영향을 받지 않는 신뢰할 수 있는 측정을 통해 안전하고 정확한 레벨 측정을 보장합니다. Liquicap FMI51은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 검증된 정전용량 기술을 통한 안전성 향상
  • 특수한 절연 부품과 분리된 전자장치가 극저온으로 인한 계기 손상 방지
  • 입증된 사용 성능 및 소형 고정식 프로세스 탱크에서 사용하기에 적합

프로젝트를 계획 중이신가요? 엔드레스하우저의 전문가와 함께 직면한 과제를 논의해 보세요.

엔드레스하우저의 전문가는 언제 어디서나 여러분을 지원할 준비가 되어 있습니다.

미주

관련 솔루션

엔드레스하우저가 안전하고 효율적인 수소 압축 및 수송을 위한 최적의 파트너인 이유를 알아보세요.