일본 야마나시 교정 실험실, 국제 표준 인증 취득
일본 야마나시현에 위치한 엔드레스하우저의 교정 실험실이 국제 표준인 ISO/IEC 17025:2017 인증을 취득했습니다.
레벨 측정 분야의 독보적인 인증
Proservo 및 Prothermo 제품군에 대해 취득한 이번 인증은 레벨 측정 분야에서는 매우 이례적인 것으로, 소요시간 및 비용 절감에 기여합니다. 인증을 받은 부문은 치수 측정량(레벨)과 열역학 측정량(온도)입니다. 엔드레스하우저는 ISO/IEC 17025에 따라 세계에서 유일하게 레벨에 대한 소급 가능한 교정 인증서를 제공하기 때문에 해당 장비에 대한 설치 전 검사나 현장 검사가 필요하지 않습니다.
상거래 최적화
Proservo 제품군의 지능형 탱크 레벨 게이지는 상거래 및 재고 모니터링 분야에서 액체 레벨을 매우 정밀하게 측정할 수 있도록 설계되었으며, OIML R85 및 API 3.1B에 따른 관련 요구 사항을 충족합니다. 이 장치는 탱크 팜 재고 관리 및 손실 모니터링에 대한 고객의 요구 사항을 완벽히 반영할 뿐만 아니라 최적화를 통한 비용 절감 및 운영 안전성을 보장합니다.
Prothermo NMT81은 유체의 평균 온도를 측정하며 옵션에 따라 레벨측정 또한 가능합니다. 최대 2미터 길이의 정전식 센서는 최신 데이터를 제공하며, Prothermo NMT81은 평균 온도를 매우 정확하게 측정하기 때문에 Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 및 Tank Side Monitor NRF81과 같은 탱크 레벨 게이지와 함께 상거래 및 재고 모니터링에 사용할 수 있는 이상적인 제품입니다.
고객 만족을 위한 투자
2014년, 엔드레스하우저는 일본 공장에서 개발 및 생산하는 고정밀 탱크 레벨 게이지를 교정하기 위한 신규 측정 트랙에 270만 유로를 투자했습니다. 이 설비는 최첨단 레이저 기술을 활용하여 최대 40m까지의 거리를 정확하게 측정할 수 있으며, 장거리 측정에 필요한 공간을 확보하기 위해 건물 아래에는 실제 측정 작업이 이뤄지는 원형 샤프트가 설치되어 있습니다.
특히 측정 정확도 및 신뢰성이 가장 중요한 석유 및 가스 업계에서 엔드레스하우저는 측정 담당 부서와 교정 실험실의 인증을 기반으로 고객의 요구 사항을 신속하게 충족한다는 점에서 다른 공급업체들과 차별화됩니다.
수십 년간 축적된 노하우
일본 중심부에 위치한 야마나시 공장은 탱크 레벨 측정에 대한 뛰어난 기술 노하우를 보유하고 있습니다. 야마나시 공장은 1955년 사쿠라계기 주식회사(Sakura Instruments Co. Ltd.)라는 사명으로 최초 설립되었으며 1978년 엔드레스하우저 그룹이 인수했습니다. 2008년, 독일 마르부르크(Maulburg)에 위치한 레벨 및 압력 생산 센터와 파트너십을 체결했습니다.
비슷한 주제 읽기
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |