신규 설비 구축이든 현대화 프로젝트이든,올바른 기기를 선택하고 설계하는 것은 식품 가공업체와 플랜트 건설 및 장비 제조 업체 모두에게 중요한 과제입니다. 기업들은 위생 설계, 식품 안전 및 품질 측면에서 최신 동향과 규정을 고려해야 합니다. 프로젝트 목표를 달성하고 일정을 지키면서 프로젝트를 성공적으로 완료하려면 풍부한 산업 및 애플리케이션 지식이 필요합니다.
30 - 40%
예비 부품 재고 비용의 감소 효과
신뢰할 수 있는 파트너
엔드레스하우저는 프로젝트에서 사용되는 계측 기기의 표준화와 관련된 모든 프로세스, 위험 및 과제를 정확하게 파악하고 있는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 엔드레스하우저의 산업 및 플리케이션 전문가들은 위생 규정, 식품 안전 및 식품 품질과 관련해 식음료 산업이 직면한 요구 사항을 정확하게 이해하고 있습니다.
엔드레스하우저의 서비스 포트폴리오가 제공하는 가치는 다음과 같습니다.
한 공급업체에서 모든 것을 제공 – 식음료 산업과 관련된 모든 프로세스 계기 파라미터를 단일 업체에서 측정
일반 계약업체, 장비 제조 및 플랜트 건설 업체, 외주업체 등과의 협력을 포함한 대규모 프로젝트의 진행 경험
프로젝트 복잡성과 위험의 감소
전 세계에서 이용 가능한 최고 수준의 산업 및 플리케이션 역량
어플리케이션
개념 설정
모든 관련자가 적시에 프로젝트에 참여하는 것은 처음부터 끝까지 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 핵심 조건입니다. 프로젝트를 시작할 때는 전문적인 커뮤니케이션과 실행 능력이 특히 중요합니다.
분야별 전문성
프로젝트 소유자에서 시스템 제조업체에 이르기까지 모든 파트너 간에 명확한 가이드라인을 수립하면 프로젝트를 원활히 수행하는 데 도움이 됩니다.
계획
올바른 측정 계기를 선택하고 설계하려면 계획 단계에서 상당한 시간과 자원이 필요합니다.
분야별 전문성
기기 범위를 표준화하면 복잡성을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 다음과 같은 추가적인 장점이 있습니다.
시운전 승인 시간의 감소에 따른 시장 출시 시간의 단축
교정 간소화 등에 따른 지속적인 운영 비용 절감
고급 진단 및 통합 도구의 사용에 따른 플랜트 가용성 및 OEE의 증가. 엔드레스하우저의 디지털 서비스를 확인해 보십시오.
엔드레스하우저는 초기 개념 설정에서 시스템의 시운전과 원활한 작동에 이르기까지 프로젝트의 전 과정에서 고객을 지원합니다.
장점
엔드레스하우저의 목표는 고객이 신규 설비 구축 또는 현대화 프로젝트를 성공적으로 완수할 수 있도록 돕는 것입니다. 프로젝트의 전 단계에 걸쳐 전문적인 커뮤니케이션과 협력을 통해 구축된 신뢰는 프로젝트 성공의 열쇠입니다. 엔드레스하우저는 산업 및 어플리케이션 전문가와 전 세계에서 대규모 프로젝트를 진행하면서 쌓은 풍부한 계측 기기 표준화 경험을 통해 고객을 완벽하게 지원합니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
식품 산업의 폐수 처리
식음료 산업은 생산과 세척에서 물을 주원료로 사용하기 때문에, 신뢰할 수 있는 폐수 방지, 모니터링 및 처리가 필수적입니다.
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.