키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

프로세스 자동화 분야에서 당사는 효율적인 엔지니어링 및 플랜트 설계를 위해 노력하고 있습니다. 빠른 시동 및 시운전을 달성하고 효율성과 품질을 갖춘 제품을 생산하는 것이 중요합니다. 디지털 전환 및 인더스트리 4.0은 프로세스 최적화를 위해 현장 수준에서 얻은 귀중한 데이터를 활용합니다. 현장 수준의 연결성 및 데이터 액세스는 매우 중요합니다. 지금까지는 속도가 느리고, 대역폭이 제한적이며, 프로토콜 변환이 복잡하다는 등의 한계가 있었습니다.

선도적인 표준 기관들은 Endress+Hauser와 같은 주요 산업 파트너들과 협력하여 프로세스 산업의 요구 사항을 충족하는 이더넷의 고급 물리 계층인 이더넷-APL을 지정했습니다. 이 기술은 개방적이고 미래에 대비하며 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 적합하도록 설계되었습니다.

이더넷-APL의 장점

Ethernet-APL을 사용하면 프로세스 플랜트의 디지털화가 완벽하게 구현되고 모든 수명 주기 단계에서 이점을 얻을 수 있습니다. Ethernet-APL은 기존 이더넷의 기능을 확장하여 긴 케이블 길이, 쉬운 설치, 위험 지역용 본질 안전 설계 등 프로세스 산업의 높은 요구 사항을 충족합니다. 2선식 케이블을 통해 고속 통신 및 전원 공급이 가능하기 때문에 측정 센서와 같은 필드 레벨 장치에 적합합니다. 필드 장치와의 이더넷 연결은 공정 및 모니터링 변수, 진단 데이터에 대한 완전한 액세스, 다중 장치 ‘배치 준비 상태’ 확인과 같은 고급 기능을 제공합니다.

이더넷-APL 애플리케이션

Ethernet-APL은 과거에 4~20mA 및 필드버스 기술이 사용되었던 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 필드 디바이스 및 인프라 제품은 프로세스 산업에 완벽하게 적합하며, 주로 그린필드 프로젝트에 사용되지만 일부 수정을 통해 브라운필드에서도 사용할 수 있습니다. Ethernet-APL은 다음 사용 사례 중 일부가 관련되는 다양한 산업의 여러 애플리케이션에 적합합니다.

  • 다수의 측정 점에 대한 자산 관리
  • 다중 측정 점에 대한 ‘배치 준비 완료’ 검증과 같은 고급 기능

화이트페이퍼를 다운로드하여 자세한 내용을 확인하세요.

이 백서에서는 장치 진단, 검증 및 모니터링과 관련된 시스템 통합 측면을 설명하고, 실제 애플리케이션 시나리오에서 4–20 mA/HART와 PROFINET over Ethernet-APL을 비교합니다.

BASF Ethernet-APL evaluation lab ©BASF

BASF 이더넷-APL 평가 실험실

애플리케이션 예시

화학 산업에서 이더넷-APL 기술의 성공적인 검증

BASF의 Ethernet-APL 실험실에서 BASF 엔지니어들은 수개월에 걸쳐 Ethernet-APL 기술을 평가했습니다. BASF 공장 요구사항에 맞는 다양한 토폴로지와 사용 사례가 중점적으로 검토되었습니다. 또한, DCS, 필드 스위치 및 계측기 제조업체와 협력하여 다양한 스트레스 테스트를 통해 기술의 안정성을 검증했습니다. 엔지니어들은 새로운 기술의 다음과 같은 많은 장점을 확인했습니다:

  • 플러그 앤 플레이 장치 교환
  • 2nd 채널을 통한 데이터 수출
  • 간단하고 유연한 설치
  • DCS와의 간단한 통합
이더넷-APL 제품 포트폴리오

프로세스 산업용 이더넷 APL 필드 디바이스

/
이더넷-APL 제품 포트폴리오

위생 산업용 이더넷-APL 필드 장치

/
이더넷-APL 제품 포트폴리오

자산 관리 및 장치 구성 도구

/

이더넷-APL에 대한 자주 묻는 질문

더 알고 싶으신가요?

컨설턴트가 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.

미주

다음 내용도 관심 있을 수 있습니다.