SmartBlue 앱
현장에 설치된 계기에 편리하고 안전한 접근이 가능합니다.
현장에 설치된 계기의 원활한 운영을 위해서는 먼저 측정 포인트로부터 반경 20미터 이내의 안전하면서도 편리한 위치를 선택해야 합니다. 만약 계기가 접근하기 어려운 곳 또는 위험 구역에 설치되어 있을 경우, SmartBlue 앱을 통한 계기의 작동 및 시운전이 가능하며, 실시간으로 전송되는 계기 데이터를 통해 유지보수를 수행할 수 있습니다. SmartBlue 앱은 블루투스 기술이 적용되어 별도의 드라이버가 필요치 않습니다. 또한 모든 데이터는 암호화되어 전송되며, SmartBlue의 시스템은 독일의 공신력 있는 응용기술 연구소, 프라운호퍼(Fraunhofer)에 의해 인증 받았습니다.
©Endress+Hauser
현장에 설치된 계기에 모바일로 접근이 가능하기 때문에 작업 소요 시간을 절약할 수 있습니다. 언제 어디서나 실시간으로 프로세스 정보를 확인하고 계기의 진단이 가능합니다. 고객의 안전을 최우선시 합니다. 더 이상 위험 구역에 설치된 계기에 접근할 필요가 없습니다. CPace와 저전력 블루투스를 통해 안전한 연결 을 보장합니다. 시운전 또는 유지보수 시, 데이터의 유실이 없습니다.
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Input
One channel transmitter
Output / communication
4 to 20 mA, HART
Ingress protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
Max. measurement error
Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s
Measuring range
up to 750 l/min
Medium temperature range
-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Max. process pressure
16 bar
Wetted materials
PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM Electrodes: 1.4404/316L
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
XT: -196...+280 °C (-321...+536 °F) HT: -196...+450 °C (-321...+842 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (Vacuum...2320 psi)
Max. measurement distance
Standard: 40 m (131 ft) With "Advanced dynamics": 70 m (230 ft)
Main wetted parts
316L, Alloy C, PTFE, ceramic
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMR20
모델명
레이다 레벨계
Micropilot FMR20
제품 현황
In phase out
단종 날짜
1/2025
주문 불가
7/2026
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
not applicable
수리 가능 날짜
not applicable
유지보수 안내
비교
레이다 레벨계
Micropilot FMR20
후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMR20
모델명
레이다 레벨계
Micropilot FMR20
제품 현황
In phase out
단종 날짜
1/2025
주문 불가
7/2026
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
not applicable
수리 가능 날짜
not applicable
유지보수 안내
상하수 처리 및 모든 산업 설비의 액체 레벨 측정
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0,08") Solids. +/- 5 mm (0.2")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (66.6 ft) Solids: 10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT
후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMR60
모델명
레이다 레벨계
Micropilot FMR60
제품 현황
In phase out
단종 날짜
5/2024
주문 불가
12/2025
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2029
수리 가능 날짜
not applicable
유지보수 안내
비교
레이다 레벨계
Micropilot FMR60
후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMR60
모델명
레이다 레벨계
Micropilot FMR60
제품 현황
In phase out
단종 날짜
5/2024
주문 불가
12/2025
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2029
수리 가능 날짜
not applicable
유지보수 안내
80 GHz 레벨 측정 레이다 - 유체 측정
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40…+130 °C (-40…+266 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum …16 bar (Vacuum … 232 psi)
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
Main wetted parts
PTFE antenna PP or 316L process connections
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용