1 채널 트랜스미터
Liquiline Compact CM72

The Liquiline Compact CM72 트랜스미터는 pH, ORP, 전도도, 산소 센서에 적합합니다. ©Endress+Hauser

The Liquiline Compact CM72 트랜스미터는 pH, ORP, 전도도, 산소 센서에 적합합니다.

비접촉식 데이터 전송으로 습도, 먼지 등의 영향을 받지 않습니다. ©Endress+Hauser

비접촉식 데이터 전송으로 습도, 먼지 등의 영향을 받지 않습니다.

빨간색 / 녹색 LED는 트랜스미터 및 연결된 센서의 상태를 나타냅니다. ©Endress+Hauser

빨간색 / 녹색 LED는 트랜스미터 및 연결된 센서의 상태를 나타냅니다.

RIA15를 사용하면 현장에서 측정 된 값을 표시 할 수 있습니다. ©Endress+Hauser

RIA15를 사용하면 현장에서 측정 된 값을 표시 할 수 있습니다.

모든 산업의 방폭 및 비 방폭 어플리케이션을 위한 싱글 파라미터 현장 계기

Liquiline Compact CM72는 소형 Memosens 센서용 트랜스미터입니다. 설치 공간이 제한적이고 멀티파라미터 계기의 유연성이 필요하지 않은 경우에 최상의 선택입니다. 센서와 함께 대부분의 어셈블리에 손쉽게 설치할 수 있고, 주문 과정에서 측정 파라미터와 측정 범위가 이미 지정되기 때문에 작동 오류를 최소화하면서 즉시 CM72를 사용할 수 있습니다.

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • 좁은 공간에도 설치 가능:
      어셈블리 내부에 설치할 수 있는 2선식 계기로 자체 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.

    • 신속한 가동:
      고정식 구성이기 때문에 CM72를 시운전할 필요 없이 신속하게 가동할 수 있습니다.

    • Memosens 기술의 모든 장점 제공:
      Memosens 센서는 가장 안전한 데이터 전송, 최고의 측정값 가용성 그리고 탁월한 사용 편리성을 제공합니다.

    • 현장 진단:
      빨간색/녹색 LED로 트랜스미터와 연결된 센서의 상태를 표시합니다.

    • 모든 장소에...

  • 적용 분야

    Liquiline Compact CM72는 모든 산업과 설비에서 사용할 수 있고 파란색 Memosens 플러그인 헤드를 통해 모든 센서를 지원합니다.

    • pH 센서

    • ORP 센서

    • 전도도 센서

    • 용존 산소 센서

    • 잔류 염소 센서

    주문할 때 측정 파라미터와 범위를 지정하며, 나중에 변경할 수 없습니다.

    이 2선식 계기는 다음과 같은 인터페이스를 지원합니다.

    • 4...20 mA

    CM72는 IECEx, ATEX, CSA 등 국제 방폭 승인을 획득해 방폭 지역에서의...

Details

  • 측정 원리

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

  • 측정 원리

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    Conductivity sensors: 0 to 500 mS/cm

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

  • 측정 원리

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    pH Sensor: 0 to 14 pH

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

  • Additional certifications

    CE, CSA C/US GP

  • 측정 원리

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어

액세서리 / 예비 부품

Nr
Order code
Specification