키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
가이드 레이다 레벨계
Levelflex FMP57

가이드 레이다 레벨계
Levelflex FMP57

가장 까다로운 분체 레벨 측정을 위한 표준 센서

FMP57
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    Guided radar

  • Characteristic / Application

    Premium device for pulling forces up to 30kN
    Rod probe, Rope probe
    Integrated data memory. Factory precalibrated, Reliable measuring: in dusty atmosphere, in high + narrow silos, in vessels + obstacles.

  • Specialities

    Heartbeat Technology,
    Bluetooth® commissioning,
    Operation and maintenance SmartBlue App,
    HistoROM,
    RFID TAG for easy identification

  • Supply / Communication

    2-wire (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus),
    4-wire (HART),
    Bluetooth® wireless technology and App (optional)

  • Accuracy

    Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49ft):
    +/- 10 mm (0,39 in)

  • Ambient temperature

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Process temperature

    -40...+150 °C
    (-40...+302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232 psi)

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    316Ti, 316L, PEEK, PPS
    Rope probe:
    304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

  • Process connection

    Thread:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Flange:
    ASME 1 1/2"...8",
    DN50...DN200,
    JIS 10K

  • Sensor length

    Rod probe: 4 m (13 ft)
    Rope probe: 45 m (148 ft)

  • Max. measurement distance

    Rod:
    4 m (13 ft) Min DK>1.4
    Rope:
    20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4;
    25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6;
    30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9

  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Bluetooth® wireless technology

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN 10204-3.1

  • Marine approval

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV/ KR

  • Options

    Sensor remote with 3 m/ 9 ft cable,
    Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®