Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
전도도식
포인트 레벨 측정
One rod probe 11371

전도도식
포인트 레벨 측정
One rod probe 11371

식품 산업에서 사용되는 전도성 액체의 포인트 레벨 검출

11371
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -10 °C ... 100 °C
    (+10 °F ... +210 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

적용 분야

One rod probe 11371은 우유, 맥주, 과즙 등 액체 식품이 담긴 용기의 포인트 레벨 검출에 사용됩니다. 로드와 단열재에 내부식성 재질을 사용하고 CIP/SIP를 지원해 식품 산업에 이상적인 제품입니다.

우유, 맥주, 과즙 등 액체 식품이 담긴 용기의 전도성 포인트 레벨 검출.

  • 프로세스 연결부: 나사 및 플랜지

  • 측정 범위: 50 ~ 2,000mm (1.9 ~ 78.7")

  • 온도: -10 ~ 100°C (14 ~ 212°F)

  • 압력: -1 ~ +10bar (-15 ~ +145psi)

  • 구성요소: 트랜스미터 FTW325

장점

  • 로드와 단열재에 내부식성 재질을 사용해 측정의 신뢰성 보장(부식성 물질과 함께 사용 가능)

  • 프로브가 CIP/SIP를 지원해 안전한 위생 프로세스 보장(특수한 세척 과정이 필요하지 않음)

  • 다양한 프로세스 연결부를 지원해 다양한 어플리케이션에서 사용 가능

  • 필요에 따라 프로브 축소 가능

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품