Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
초음파 유량계 FLOWSIC600-XT의 제품 사진

FLOWSIC600-XT
초음파 유량계

스마트 진단 기능이 있는 상거래용 천연가스 측정 솔루션

IFL6XT
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)

  • Measuring Medium

    Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2

  • Nominal pipe size

    3 ″ ... 56 ″
    (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request

적용 분야

FLOWSIC600-XT는 4, 4+1, 4+4, 8 등 다양한 측정 경로 구성으로 제공됩니다. FLOWSIC600-XT는 OIML R 137 Class 1.0 요건뿐만 아니라 Class 0.5 및 AGA9 요건도 완전히 충족합니다. 또한 스마트 애플리케이션 진단 기능인 i-diagnostics™와 정전 시 최대 3주간 연속 측정을 지원하는 PowerIn Technology™를 탑재하고 있어 최고의 측정 정확도와 장기적인 안정성을 보장합니다.

  • 상거래용 천연가스 측정

  • H2 함량이 최대 30%인 천연가스의 상거래용 측정

  • 가스 수송 및 저장

  • 육상 및 해상 어플리케이션

계기 특징:

  • 압력 및 온도 변화 자동 조정

  • 모든 작동 조건에서 사용 가능

  • 안전한 백업을 위한 PowerIn Technology™

  • i-diagnostics™를 통한 스마트 애플리케이션 진단

  • 수소 함량이 최대 30%인 천연가스 측정

장점

  • 모든 애플리케이션에서 낮은 측정 불확도 보장

  • 뛰어난 측정 데이터 신뢰성 및 가용성

  • 모든 애플리케이션에 적합한 초음파 가스 유량 측정 계기

  • 컴팩트한 시스템에도 간편하게 계기 통합

  • FLOWgate™를 통한 빠르고 간편한 시운전 및 점검

  • 천연가스 내 H2 함량의 경제적인 정량 분석

동영상

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products