Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
유틸리티용 볼텍스 유량계 Proline Prowirl  F 200 / 7F2C 사진

Proline Prowirl F 200
볼텍스 유량계

습증기 상태 감지 기능과 동급 최고 수준의 정확도를 갖춘 다용도 유량계

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

적용 분야

Prowirl F는 인라인 습증기 측정 기능을 갖춘 다변수 유량계입니다. PremiumCal 교정 옵션을 통해 가스, 증기 및 액체의 낮은 유량에서도 탁월한 측정 정확도와 최고의 플랜트 가동률을 달성합니다. Prowirl F 200은 진정한 루프 전원 기술을 갖춰 기존 인프라에 비용 효율적으로 원활하게 통합할 수 있습니다. 방폭 지역에서 최고의 작동 안전성을 제공합니다. Heartbeat Technology를 통해 공정을 안전하게 진행할 수 있습니다.

  • 습증기/포화증기/과열증기, 기체 및 액체(극저온 포함)에 적합한 측정 원리

  • 다양한 애플리케이션에 적합, 증기 애플리케이션에 최적화


계기 특징

  • DN 25~300(1~12")에 달하는 습증기 처리 용량

  • 압력 셀의 유연한 위치 조정

  • 산업용 사이펀 설계로 압력 측정 가능

  • 데이터 전송 기능을 갖춘 디스플레이 모듈

  • 견고한 이중 구획 하우징

  • 플랜트 안전성: 전 세계 승인(SIL, 방폭 지역)

장점

  • 손쉬운 에너지 관리 – 증기와 가스의 온도 및 압력 측정 기능 통합

  • 신뢰할 수 있는 안전한 측정 기술 – 국제 볼텍스 표준 ISO 12764 준수

  • Re 10,000까지 동일한 정확도 – 선형성이 가장 우수한 볼텍스 유량계 본체

  • 장기 안정성 – 견고하고 드리프트가 없는 정전용량 센서

  • 편리한 계기 배선 - 별도의 연결부, 이더넷을 포함한 다양한 출력 옵션 제공

  • 안전한 작동 - 계기를 열 필요가 없음

  • 통합 검증 – Heartbeat Technology

동영상

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL

    Ethernet-APL is a physical layer for Ethernet developed to meet process industry requirements.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products