레벨 측정에는 상당한 도전이 따를 수 있습니다. 부적절한 계기를 선택하거나 잘못 구성할 경우 비효율적인 운영과 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.
적합한 기술을 선택하고 이를 올바르게 구현하면 백그라운드에서 완벽하게 작동하는 안정적인 프로세스를 구축할 수 있습니다.
레이다 기술은 상당한 이점을 제공하며, 대부분의 적용 분야에서 점진적으로 다른 측정 방식을 대체하고 있습니다.
이렇게 광범위한 채택은 향상된 가격 경쟁력과 정확한 레벨 측정을 제공하는 능력에 의해 가능해졌습니다.
이 글에서는 레이다 기술의 원리를 알아보고, IIoT 지원 레이다 계기가 현대 산업 환경에서 레벨 모니터링의 중요 혁신으로 자리 잡은 과정을 살펴봅니다.
목차목차
탱크 내 레벨은 어떻게 측정할까요?
시장에는 서로 다른 레벨 측정 방식을 사용하는 다양한 모델이 있습니다. 어떤 방식이 어떤 프로세스에 가장 적합한지는 해당 프로세스의 특성과 요구사항에 따라 달라집니다.
그렇다면 압력식, 정수압식, 정전용량식, 초음파식 또는 그 외의 방식 중에서 어떤 유형의 센서를 선택해야 할까요? 각 방식은 나름의 적용 분야가 있지만, 레이다 기술은 다양한 적용 분야에서 활용할 수 있다는 범용성 측면에서 독보적입니다. 여기에 IIoT 기능이 결합되면 모니터링과 제어 능력이 크게 향상됩니다.
Micropilot FWR30과 같은 클라우드 기반 IIoT 레이다 계기는 몇 가지 간단한 단계만 거치면 설정할 수 있습니다. 설정이 완료되면 모든 측정 데이터를 스마트폰, 노트북 또는 태블릿에서 확인할 수 있습니다. Netilion IIoT 생태계에서 제공하는 서비스와 같은 보완 서비스는 대시보드, 이력 데이터, 매핑, 알림 등 다양한 고급 기능을 제공합니다.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.