해수 담수화와 물 재이용을 비롯한 최신 프로세스는 멤브레인 여과식 수처리 기술을 이용합니다. 신뢰성이 입증되어 상용화된 이후 다양한 분야에서 응용되고 있는 기술로, , 치명적인 멤브레인 막힘이나 손상을 방지하면서 여과 시스템 세척 주기를 늘리려면 올바른 균형점을 찾아야 합니다.
95
million cubic meters
of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019
엔드레스하우저의 지원 방식
제품 안전과 신뢰성은 멤브레인 여과식 수처리 프로세스의 두 가지 핵심 목표입니다. 기계적인 보호는 주로 압력과 차압을 이용해 모니터링합니다. 유량은 기본적인 프로세스 파라미터입니다. 스케일링 및 파울링 프로세스는 유입구에서의 정확한 품질 모니터링을 통해 줄일 수 있습니다.
정밀한 압력 측정 및 최적의 멤브레인 보호
유입구에서의 품질 모니터링를 통한 보다 긴 세척 주기 달성
어플리케이션
최적의 압력 측정
멤브레인 여과식 수처리 프로세스는 압력 피크에 따른 손상에 매우 취약합니다. 이러한 압력 피크는 미리 예측하기가 어렵기 때문에, 고압 과부하에 강한 압력계를 사용해야 하며, 장기간 신속하게 신뢰할만한 측정값을 출력할 수 있어야 합니다.
분야별 전문성
유입구의 압력 측정을 위해 견고하게 설계된 엔드레스하우저의 압력 측정 솔루션은 여과 시스템이 잘 작동하고 있는지 확인 가능하며, 압력 피크를 신속하게 감지하여 필터 부분의 손상을 방지합니다.
엔드레스하우저의 최신식 기술을 통해 압력 피크를 사전에 예측할 수 있습니다.
고압 과부하에 대비함으로써 필터 손상을 예방할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 압력 측정 개소를 설치하면, 설비 내 스페어파트 요건을 최소화할 수 있습니다.
엔드레스하우저는 광범위한 포트폴리오와 Memosense 같은 혁신적인 기술을 통해 다양한 측정 파라미터를 수반하는 복잡한 어플리케이션조차도 간소화함으로써 디지털화된 미래를 향해 한 발짝 더 나아가게 합니다. 이를 통해 멤브레인 여과식 수처리 프로세스의 가용성과 품질을 보장할 뿐만 아니라 유지보수 비용과 교정 비용을 절감할 수 있도록 도와줍니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
용수 안전
음용수 품질 관리
혁신적인 계측기기 기술을 통해 환경 법규를 준수하는 한편, 음용수의 품질 관리를 달성하십시오.
엔드레스하우저로부터 플랜트의 안전과 효율을 향상시킬 수 있게끔 돕는 프로젝트 노하우를 얻으시기 바랍니다.
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
엔드레스하우저는 정확한 측정과 전문 인력을 통해 식음료 산업의 자동화를 가능케 하는 글로벌 파트너입니다. 엔드레스하우저와 함께하시면 생산성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하면서도 일관된 품질을 유지하며 제품을 생산할 수 있습니다. .
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.