식용유 제조 공정 최적화

혁신적인 측정 기술은 높은 생산성과 및 플랜트 가용성을 보장

식용유 제조업은 낮은 마진, 변동하는 원재료 품질 및 변화하는 소비자 습관과 같이 끊임없이 증가하는 문제들을 직면하고 있습니다. 생산성을 향상시키고 운영 비용을 낮추기 위해서는 혁신적인 측정 기술을 필요로합니다. 플랜트 운영자는 제조 공정의 목표를 설정하고 일관된 최적화 프로세스를 통해 제품 품질을 유지하며 시스템의 부가 가치를 높이는 동시에 가동 중단 시간을 최소화 할 수 있습니다.

엔드레스하우저가 제공하는 가치

엔드레스하우저는 원자재 조달서부터 정제, 생산 및 보관에 이르기까지 신뢰할 수 있는 공정 측정 기술을 제공합니다. 지속 가능한 프로세스 개선을 통해 과소비와 손실을 방지하고 생산 시스템의 성능을 최적화 할 수 있도록 지원합니다.

  • 일관된 제품 품질 보장

  • 첨가제, 기자재, 조미료 사용 절감

  • 효율적인 에너지 사용

  • 실시간 프로세스 데이터 저장 및 관리

어플리케이션

원자재 납품

원자재의 정확한 양과 품질은 원자재를 운반하는 지점에서 모니터링됩니다

원자재의 저장 탱크
분야별 전문성

당사의 레이더 기반 측정 계기는 원료가 고체 또는 액체 형태로 제공되는지 여부에 관계 없이 저장 탱크 및 사일로의 충전 수준을 지속적으로 정확하게 모니터링합니다.

  • 입자가 거친 벌크 물질 측정에 최적화된 80GHz 기술이 적용된 Micropilot FMR67를 사용해 보십시오.

  • 높은 수준의 위생 수준이 요구되는 까다로운 액체 또는 어플리케이션의 레벨 측정을 위해 Micropilot FMR62를 사용하십시오.

  • 엔드레스하우저의 재고 관리 솔루션을 통해 재고 상황을 한눈에 파악하고 재고 비용 절감 및 생산성 향상을 경험하십시오.

고품질의 식용유 제조

식용유의 정제 과정에서 불순물 또는 맛과 냄새에 영향을 미치는 성분은 원유에서 제거됩니다.

식용유 제조 프로세스
분야별 전문성

온도, 압력 및 유량과 같은 중요한 매개변수를 영구적으로 모니터링함으로써 각 공정의 품질을 일관되게 유지할 수 있습니다.

  • 소형 온도계, 모듈형 온도계, 써모웰, 측정 인서트 및 트랜스미터를 비롯, 엔드레스하루저의 다양한 온도계 포트폴리오를 통해 완벽한 측정을 경험해보십시오.

  • 엔드레스하우저가 보유한 다양한 제품 포트폴리오에서 고객 여러분의 공정에 가장 적합한 유량계를 선택하십시오.

  • 압력계는 액체, 페이스트 및 가스 측정에 광범위하게 사용되고 있습니다. 엔드레스하우저의 센서 기술은 다양한 어플리케이션에 최적화된 계기를 제안합니다.

모든 온도 범위에서 보장되는 공정의 안정성

압착 단계부터 완성된 식용유에 이르기까지, 원유는 다양한 온도 범위를 거치며 제품의 품질을 보장하는데, 탈취 단계에서 공정 온도는 240 °C까지 상승합니다.

식용유 정제 과정에서의 온도 측정
분야별 전문성

엔드레스하우저는 간단한 소형 온도계부터 모듈형 온도 트랜스미터까지 프로세스의 까다로운 요구사항에 최적화된 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

  • 엔드레스하우저의 광범위한 제품 포트폴리오에서 고객 여러분의 공정에 가장 부합하는 온도계 를 선택해 보십시오.

선박의 압력과 진공을 안전하게 모니터링

세라믹 측정 셀은 선박의 적절한 진공 수준을 유지하기 위해 필요한 입증된 기술입니다.

선박의 압력과 진공을 안전하게 모니터링
분야별 전문성

엔드레스하우저의 압력계 Cerabar는 통합 파손 감지 기능이 탑재된 진공에 강한 세라믹 멤브레인으로 높은 수준의 시스템 안전성을 보장합니다. 측정 범위를 구성할 수 있는 빠른 설정 기능을 통해 간단한 시운전이 가능한 동시에 비용 및 시간을 절약할 수 있습니다.

  • 엔드레스하우저의 디지털 절대압 및 게이지 압력계 Cerabar PMC51를 확인해보십시오.

까다로운 어플리케이션의 유량 및 부피 모니터링에 최적화

유량계는 개별 공정 단계 내에서 원유의 이송을 안정적으로 모니터링하는 데 사용됩니다.

까다로운 어플리케이션의 유량 및 부피 모니터링에 최적화
분야별 전문성

결과적으로, 지속적으로 높은 수준의 산출량을 유지하기 위해서는 이송 과정에서 발생하는 손실이 사전에 감지되고 예방될 수 있어야 합니다. 뿐만 아니라, 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계는 제품의 품질을 보장하기 위해 공정 윤활유 또는 첨가제의 양을 조절합니다.

  • 코리올리스 유량 측정 기술을 통해 질량, 유량, 밀도, 온도 및 점도를 동시에 측정하는 것이 가능합니다.

  • 탁월한 정확도, 견고성 및 초소형 트랜스미터를 탑재한 코리올리스 유량계 Proline Promass F 100를 확인해 보십시오.

  • 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통한 영구 진단 및 검증 기능으로 프로세스의 갑작스러운 중단을 방지할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 전체 수명 주기를 고려한 합리적인 비용의 안전한 플랜트 운영을 보장합니다.

최적의 재고 관리 시스템

터미널에서 이루어지는 식용유의 하역을 위해서는 양과 부피에 관한 세부적인 정보가 필요합니다.

최적의 재고 관리 시스템
분야별 전문성

엔드레스하우저는 최적의 재고 관리 시스템을 구축하기 위해 통합 유량 측정 및 탱크 게이징 시스템을 제안합니다.

  • 엔드레스하우저의 재고 관리 솔루션은 완벽한 재고 가시성을 통해 재고 관리 비용을 절감하는 동시에 생산성을 향상시킵니다.

  • 엔드레스하우저의터미널 관리 시스템 으로 재고 관리 수준을 향상 시키십시오.

프로세스 정보

식용유 정제 프로세스 최적화

식용유 정제 프로세스 ©Endress+Hauser

식용유 정제 프로세스 - 탈검부터 건조분리까지

식용유 탈취 프로세스 ©Endress+Hauser

식용유 탈취 프로세스

식용유 건조분리 프로세스 ©Endress+Hauser

식용유 건조분리 프로세스

장점

식용유 제조업체는 생산성을 최대화하는 동시에 자원을 보존하고 가동 중단 시간을 줄이려는 끊임없는 노력 가운데 있습니다. 이 같은 노력은 신뢰할 수 있는 파트너를 필요로 합니다. 당사의 숙련된 산업 전문가 팀은 중요한 공정 매개 변수에 맞는 올바른 측정 기술을 선택하여 제품 안전과 품질을 동시에 보장 할 수 있습니다.

  • 100%

    글로벌 서비스 전문가가 보장한 교정으로 신뢰할 수 있는 측정값

  • 엔드레스하우저

    식용유 제조 분야의 응용, 산업 및 공정 전문 지식을 갖춘 신뢰할 수있는 파트너

  • 24/7

    중단 시간없이 시스템 가용성 제공

포트폴리오를 확인해보십시오!

관련 사례

기타 산업