하이베이 창고는 초기에는 중국 내 고객들의 구매분을 처리하는 데에 초점을 둘 계획이지만 향후에는 해외 생산 공장 및 판매 법인의 물량 또한 처리가 가능해질 전망입니다.
엔드레스하우저가 중국 쑤저우에 새로운 물류 허브를 구축했습니다.
하이베이 창고는 초기에는 중국 내 고객들의 구매분을 처리하는 데에 초점을 둘 계획이지만 향후에는 해외 생산 공장 및 판매 법인의 물량 또한 처리가 가능해질 전망입니다.
높은 플랜트 가용성은 경쟁력 있는 제조 역량을 유지하는 데 필수적입니다. 따라서 신뢰할 수 있는 물류 시스템을 구축하는 것은 엔드레스하우저와 같은 글로벌 기업에게는 더욱 중요한 이슈이며, 이번 물류 센터의 준공 배경 역시 전세계 각지에 위치한 생산 공장 및 R&D 센터에 더욱 신속하고 신뢰할 수 있는 공급망을 보장하기 위해서입니다.
5,000m²의 규모로 완공된 이 하이베이 창고(high-bay warehouse, 높은 선반을 사용하는 창고)는 초기에는 중국 내 고객들의 구매분을 처리하는 데에 초점을 둘 계획이지만 향후에는 해외 생산 공장 및 판매 법인의 물량 또한 처리가 가능해질 전망입니다. 실시간 재고 모니터링 및 알림 기능을 제공하는 최신식 쑤저우 물류 센터는 표준화된 업무 처리를 비롯해 배송 추적 서비스, 지속적인 성능 모니터링을 통해 원활하고 효율적인 주문 및 배송 프로세스를 보장합니다.
엔드레스하우저 중국 법인의 아서 장(Arthur Zhang) 대표이사는 “이제 고객들은 언제 어디서든 편리하게 자신의 주문 상태를 모니터링할 수 있게 되었다.”고 밝히며, 이번 물류 창고 준공으로 인해 고객이 누리는 이점을 설명했습니다.
엔드레스하우저 그룹에서 공급망 관리를 총괄하고 있는 올리버 블룸(Oliver Blum) 디렉터는 “중국 시장의 중요성이 점차 확대되고 있는 만큼, 이번 쑤저우 물류 허브 구축은 엔드레스하우저의 글로벌 공급망 네트워크 강화에 중차대한 역할을 수행할 것”이라고 강조했습니다. 새로운 물류 센터는 쑤저우 산업 단지 내 자유무역구에 위치하고 있으며, 중국 내 최대 물류 기업인 ‘SF 그룹’에 의해 운영될 예정입니다.
“The opening of the new China logistics hub is an important factor in strengthening our global supply chain network.”
Oliver Blum, Corporate Director Supply Chain, Endress+Hauser Group