Raman 분광 측정 기술 - 최첨단 광학 분석 기술
엔드레스하우저와 함께 플랜트 안전성을 높이고제품 품질을향상시키고 운영을최적화해 보십시오. Raman 분광 측정 기술을 사용하면 실험실에서프로세스에 이르기까지샘플의 조성과분자 구조를실시간으로 측정할수 있습니다.
이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
Micro flow cell:
Body: 316L stainless steel
Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
Micro flow cell:
CIP/SIP
The Raman flow assembly brings in-line Raman spectroscopy to downstream bioprocessing. Comprised of a flow cell and associated flow bench connected to an Rxn-10 probe, this system meets the speed demands of downstream by optimizing Raman collection for low-turbidity, low volume samples. Ideally suited for development-scale flow rates, the Raman flow assembly provides real-time monitoring, rapid process optimization, and process control for chromatography and other downstream unit operations.
Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients
Midstream: analyte monitoring in permeate
Brings Raman-based process insights and control to downstream bioprocessing unit operations
Achieves lower limits of detection through enhancement of the Raman signal
Provides continuous, real-time measurements with high sensitivity for development-scale flow rates
Easily connects to an Rxn-10 probe paired with a Raman Rxn embedded analyzer, and ensures transferability when used with the Raman flow assembly calibration and verification kit
With the flow bench, provides flexibility to swap out flow cells any time without impacting your process or sterility
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
영어 버전 - 06/2023 |
Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman flow assembly calibration and verification kit
언어: |
영어 |
버전: |
29/06/2023 |
파일 크기: |
1006.6 KB |
파일 이름: |
BA02295CEN_0123 Raman flow assembly calibration and verification kit.pdf |
영어 버전 - 06/2023 |
Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman flow assembly (KRFB, KRFC)
언어: |
영어 |
버전: |
30/06/2023 |
파일 크기: |
951.5 KB |
파일 이름: |
BA02296CEN_0123.pdf |
System design and specifications for the Raman flow assembly calibration
and verification kit
언어: |
영어 |
버전: |
29/06/2023 |
파일 크기: |
430.9 KB |
파일 이름: |
TI01720CEN_0123 Raman flow assembly calibration and verification kit.pdf |
System design and specifications for the Raman flow assembly
(KRFB, KRFC)
언어: |
영어 |
버전: |
30/06/2023 |
파일 크기: |
329.5 KB |
파일 이름: |
TI01721CEN_0123.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman flow assembly calibration and verification kit
언어: |
영어 |
버전: |
29/06/2023 |
파일 크기: |
1006.6 KB |
파일 이름: |
BA02295CEN_0123 Raman flow assembly calibration and verification kit.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman flow assembly (KRFB, KRFC)
언어: |
영어 |
버전: |
30/06/2023 |
파일 크기: |
951.5 KB |
파일 이름: |
BA02296CEN_0123.pdf |
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell)
used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2
analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit
for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
837 KB |
파일 이름: |
PU01517CEN_0123.pdf |
An overview of the Raman calibration and verification kits for
the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly
(includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in
conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer
for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser
Raman technology).
언어: |
영어 |
버전: |
13/12/2023 |
파일 크기: |
2.1 MB |
파일 이름: |
PU01518CEN_0223.pdf |
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).
언어: |
영어 |
버전: |
11/04/2024 |
파일 크기: |
776.1 KB |
파일 이름: |
PU01484CEN_0224.pdf |
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer
and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for
the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic,
Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and
Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
언어: |
영어 |
버전: |
19/06/2023 |
파일 크기: |
6.8 MB |
파일 이름: |
IN01228CEN_0223.pdf |
Surveillance évolutive des bioprocédés in situ et contrôle
avancé des process
언어: |
French |
버전: |
08/02/2024 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
IN01228CFR-Raman bioprocedes.pdf |