Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
삽입형 측정 계기 Teqwave I는 탱크와 파이프의 정확한 실시간 수질 분석을 위해 개발된 제품입니다. 현장 농도 측정에 최적화된 Teqwave는 최대 4개의 측정값을 모니터링할 수 있어 스키드의 운영 비용이 감소하고, Teqwave 트랜스미터는 고객의 생산 요구사항을 완벽하게 충족합니다. 또한 유연한 앱 개념을 통해 적용 범위를 개별적으로 정의하고 확장할 수 있습니다.
음파 도파관을 통한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 가장 작은 변화까지도 감지
탱크 또는 파이프 내 액체의 연속 농도 측정
계기 특징
삽입 길이: 180 mm (7 in) 또는 500 mm (2 in)
정확하고 유량 프로필에 독립적임
산업 규정 준수, DIN 레일을 통한 간편한 설치
3.5" TFT 컬러 터치 스크 또는 LED 표시
4-20 mA, Modbus TCP
장점
사용 편리성과 효율성 – 실시간 현장 수질 분석
완전한 투명성 – 샘플링 없이 제품 품질을 지속적으로 모니터링
최고의 프로세스 안전성 – 견고하고 유지보수가 불필요한 센서를 통해 신뢰할 수 있는 계측 성능 제공
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)