키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
온도 센서용 써모웰

써모웰

다양한 산업 분야에서 사용할 수 있는 온도 센서용 써모웰

써모웰은 온도계를 매체에 직접 놓을 수 없을 때 고압, 고속 흐름 및 부식과 같은 열악한 공정 조건으로부터 온도 센서를 보호하며, 온도계에서 프로세스 유체가 닿는 부분입니다. 써모웰은 또한 프로세스를 중단하지 않고 측정 인서트를 교체할 수 있도록 합니다. 기본적으로 써모웰은 용접된 튜브로 구성된 보호 튜브와 천공된 스톡 바 재질로 만들어진 써모웰로 나뉩니다.

32 제품
필터

You've viewed 8 of 32 products

써모웰 및 보호 튜브 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 광범위한 써모웰 및 보호 튜브 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 위생을 비롯한 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 나사식, 용접식, 컴프레서 피팅형 및 플랜지형 프로세스 연결부
  • 조립 써모웰
  • 바스톡 써모웰

프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.

RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리

RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt1000 입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.

TC - 써모커플: 측정 원리

써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.


써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.

장점

  • 프로세스 영향으로부터 보호되어 측정 센서 수명 연장
  • 프로세스 조건 하에서 측정 센서 교체 가능
  • 압력과 유량으로부터 기계적 안정성 제공