-
사용 설명서(BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
영어 버전 - 06/2023 |
Operating Instructions DCC Communications Configuration
3 versions:
4 Channel; 12 Channel; 20 Channel
With following possible protocols:
Modbus RS485; V1; WM550;
Tokyo Keiso FW9000; Varec
Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf
BPM; Scientific Instruments;
Modbus Ethernet
OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet
Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.
Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs
Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC
Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Approved for custody transfer applications according to PTB
Precise inventory informations
Step-by-step site upgrade
High system availability
User access through the entire Network
Simplified site approval procedures
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN | KO | ||
16/10/2020
|
|
|
|
27/01/2018
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/10/2020 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
EA01242GA2_0220.pdf |
Technical documentation resources information
언어: |
영어 |
버전: |
16/10/2017 |
파일 크기: |
136 KB |
파일 이름: |
SD02118GEN_0117.pdf |
Product root: NXA83B-
Declaration number: HE_00961_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
언어: |
중국어 |
버전: |
22/03/2018 |
파일 크기: |
175 KB |
파일 이름: |
HE_00961_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA83.pdf |
Productroot: NXA83B-
Declaration number: UK_00287_01.21
EN | KO | ||
05/07/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
05/07/2021 |
파일 크기: |
265.2 KB |
파일 이름: |
UK_00287_01.21.pdf |
Product root: NXA83B-
Approval number: EAEC N RU D-GB.HB26.B.00916_20
언어: |
러시아어 |
버전: |
18/03/2020 |
파일 크기: |
82.3 KB |
파일 이름: |
EAEC N RU D-GB.HB26.B.00916_20.pdf |
Product root: NXA820-, NXA83B-, NXA85-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazStandard
Approval number: 2341
Metrology type: Metrology
언어: |
러시아어 |
버전: |
01/11/2023 |
파일 크기: |
23.3 MB |
파일 이름: |
2341 Tank Gauging-combined.pdf |
Product root: FMR532-, FMR540-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-, NMT81-, NRF81-, NXA20-, NXA820-, NXA821-,
NXA822-, NXA83B-, NXA85-, NXA86B-
Region: Uzbekistan
Approval agency: UZS
Approval number: 02-2.0098
Metrology type: Metrology
언어: |
러시아어 |
버전: |
07/02/2022 |
파일 크기: |
15 MB |
파일 이름: |
Tankgauging System.pdf |