프로세스 가스 측정에 최적화된 Prosonic Flow G 300/500
정유&가스 및 화학 산업의 가스 어플리케이션에 이상적인 초음파 유량계
확장된 가스 분석 기술을 통한 최적의 프로세스 모니터링
Prosonic Flow G 300/500은 특수 용도 또는 프로세스 제어 상의 까다로운 요구사항이 반영된 어플리케이션에 사용될 수 있도록 향상된 가스 분석 기능이 접목되었습니다. 가스 분석 기능을 통해 선택한 가스 종류(순수 가스, 가스 혼합물, 천연 가스 등)에 따른 추가적인 파라미터 및 공정 변수를 계산할 수 있습니다. 계산 가능한 변수로는 부피 유량, 보정 부피 유량, 질량 유량, 에너지 유량, 열량(Calorific value), 웨버 지수(Wobbe index), 가스 유형, 몰 질량(Molar mass), 메탄 함량, 밀도, 점도 등이 있습니다.
Prosonic Flow G는 높은 신뢰도를 기반으로 한 건조 및 습식 가스 측정이 가능하며, Proline 300/500 트랜스미터의 광범위한 기능이 탑재되어 프로세스 제어 및 모니터링에 관한 새로운 대안을 제시합니다. 여러 변수가 산재한 공정 및 주변 환경에서도 탁월한 반복성으로 정밀한 측정값을 보장하며, 견고하게 설계된 디자인으로 유지 보수 없이도 장기간 동안 계기의 정상 작동이 가능해 시간과 비용을 큰 폭으로 절감할 수 있습니다.
견고한 설계
Prosonic Flow G는 견고한 설계가 강점이기도 합니다. 가스와 접촉하는 모든 부품은 스테인리스스틸로 만들어졌으며, NACE MR0175/MR0103을 준수합니다. 초음파 변환기는 316L 스테인리스스틸 또는 2등급 티타늄(Grade 2 titanium)으로 제작됩니다. 전체 센서 하우징이 내부식성 스테인리스스틸로 제작되어 특유의 가혹한 환경에 특히 최적화되어 있으며, IEC 61508 (SIL)에 따라 개발되어 안전 관련 규제를 준수해야 하는 어플리케이션에도 적합합니다.
하트비트 기술 – 스마트한 자가진단과 검증, 모니터링으로 안정성 극대화
모든 엔드레스하우저의 유량계 포트폴리오에 통합되어 있는 ‘하트비트 기술(Heartbeat Technology)’은 프로세스의 중단 없이도 소급성을 보장하는 검증 기능을 제공, TÜV 인증을 비롯 높은 진단 범위(> 95 %)에 따른 영구적인 자가 진단에 이르기까지, 다양한 서비스를 제공합니다. 하트비트 기술을 통해 플랜트의 복잡성과 위험성을 줄이는 동시에, 신뢰성과 가용성을 향상시켜 보시기 바랍니다.
완벽한 시스템 통합을 위한 트랜스미터
Prosonic Flow G는Proline 300 (컴팩트 버전) 또는 최대 4 개의 입출력을 갖춘 Proline 500 (원격 버전)과 같이 다양한 트랜스미터를 사용할 수 있으며, 유속, 음속, 압력 및 온도를 동시에 측정 가능합니다. 뿐만 아니라, HART 또는 Modbus RS485를 통한 디지털 데이터 전송을 제공하며 WLAN 또는 자유롭게 결합 가능한 입출력 기능(configurable I/O)을 통해 모든 측정값 및 진단 데이터에 언제든지 액세스 할 수 있습니다.
비슷한 주제 읽기
다운로드
-
브로셔 - Proline Prosonic Flow G 300/500 : 프로세스 가스 측정의 혁신
Proline Prosonic Flow G 300/500 : 프로세스 가스 측정의 혁신
파일 크기:
파일 이름:
-
eBook - Proline Prosonic Flow G 300/500
Prosonic Flow redefines process gas measurement
파일 크기:
파일 이름: