엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

엔드레스하우저에서 시작하십시오!

제품 도구

연락처

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

휴대용 HART & FF Commnicator Field Xpert SFX350

쉽고 편리한 시운전 및 유지보수를 위한 모바일 플랜트 자산 관리 솔루션

Field Xpert SFX350은 작고 가벼운 휴대용 통신기기 (Handheld communicator)로 넓은 터치스크린을 장착하여 휴대성과 편의성을 모두 갖추었습니다. 블루투스를 이용하여 HART 5/6/7과 WirelessHART는 물론, Foundation Fieldbus 현장 기기에도 연결할 수 있으며, 쉽고 간편하게 셋팅값을 변경할 수 있습니다. 엔드레스하우저만의 노하우가 담긴 휴대용 통신기기를 경험해보세요!

장점

  • Windows 운영체제를 기반으로 한 산업용 PDA로 블루투스, WiFi, Microsoft Office 등을 지원합니다.

  • 엔드레스하우저 제품 뿐만 아니라 타사 현장 기기와도 연동이 가능하며, 높은 호환성을 제공합니다.

  • 무게는 약 450g이며, 일반적인 현장 통신기 대비 약 60% 더 가볍습니다.

  • 3.5인치의 넓은 터치 스크린 화면으로 쉬운 작동이 가능합니다.

  • 1GB의 플래쉬 메모리와 4GB 마이크로 SD 카드가 내장되어 있으며, 32GB까지 확장 가능합니다.

  • LED 플래쉬가 가능한 5메가 픽셀 카메라, QR코드/ 바코드 스캐너를 포함하고 있습니다.

  • 키패드에도 LED 백라이트가 내장되어 있어 어두운 현장에서도 사용이 가능합니다.

작고 가벼운 하드웨어, 넓은 터치스크린 화면

한 손으로 잡을 수 있을 만큼 작고 가벼워 휴대가 편리하면서도, 3.5인치의 커다란 화면으로 셋팅 파라미터 값들을 한눈에 볼 수 있습니다. 누구나 사용하기 쉽게 직관적인 터치스크린으로 구성되어 필요한 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

다양한 퍼포먼스

Windows 운영체제를 기반으로 한 산업용 PDA로 카메라로 사진을 찍어 이메일로 보내거나 컴퓨터에 저장, 프린트가 가능하며 스캐너 및 2D imager 기능으로 바코드, QR 코드가 모두 인식 가능합니다. 또한, 블루투스, 와이파이, WWAN에 접속이 가능하며 마이크로소프트 오피스도 설치가 가능한 휴대용 스마트 통신기기입니다.

방수, 방진 기능

Field Xpert SFX350과 Field Xpert SFX370은 방수와 방진에 강하도록 각각 IP 67등급과 65등급으로 제작되어 현장에서 오랫동안 사용하기에 최적화되어 있습니다.

웹서버를 통한 쉽고 빠른 소프트웨어 업데이트

웹서버에 연결하여 쉽고 빠르게 추가 Device DD file의 업데이트가 가능합니다.

  • 휴대용 통신기기 Field Xpert에 대한 99초 설명 영상

연락처

한국엔드레스하우저
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr

관련 제품

제품