디지털 기반의 수질 분석기, CA80

정교한 퍼포먼스를 자랑하는 메모센스 기술 기반 수질 분석기

폐수 처리 플랜트는 폐수의 특성을 고려한 다양한 방법으로 폐수 내의 유해 물질을 제거해 하류로 흘러 들어가는 물을 정화합니다. 하류 오염 피해를 막기 위해 행정당국의 폐수 처리 기준은 날로 엄격해지고 있기에 폐수 처리 플랜트에서 신뢰할 수 있는 모니터링 체계를 갖추는 것은 매우 중요합니다. 엔드레스하우저의 디지털 기반 수질 분석기 ‘CA80'를 소개 합니다.

장점

  • 메모센스 기술과 사용자 친화적인 인터페이스로 빠른 시운전과 손쉬운 업그레이드

  • 자동 교정 및 세정과 냉각 모듈을 통한 시약관리로 운영비용의 획기적인 절감

  • 원격 접속을 통한 고급 진단 기능으로 향상된 공정 안정성

폐수 공정 제어에 중요한 요소의 측정

현대적인 폐수 처리 플랜트에서는 탄소를 비롯해 질소와 인산염의 양을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해서는 암모늄, 질산염, 아질산염, 인산염 및 총인과 같은 파라미터의 측정이 필요합니다. 온라인 분석을 통할 시, 보다 엄격한 배출 제한 값을 충족시키는 동시에 운영 비용 또한 절감시킬 수 있습니다.

복잡한 유지/보수 과정과 높은 운영 비용이 요구되는 기존의 수질 분석기

하지만 기존의 온라인 수질 분석기의 경우 제조사 및 제품에 따라 디자인이 상이하며, 내부 구조 또한 매우 복잡해 정기적인 유지, 보수가 필요합니다. 또한 측정 과정에서 고가의 시약을 다량으로 소모해야 하기 때문에 운영 비용의 상승이 불가피합니다.

디지털 플랫폼 기반으로 통합되어 심플하고 스마트한 온라인 수질측정기, CA80

이에 엔드레스하우저에서는 사용자 친화적인 쉬운 인터페이스, 비용 절감 효과, 파라미터의 확장성을 제공하는 새로운 디지털 플랫폼 기반의 온라인 수질 측정기 ‘CA80’을 선보이고 있습니다. 모든 측정 파라미터를 하나의 플랫폼으로 통합해 쉽고 편리한 사용자 인터페이스를 제공함은 물론 공용 부품의 사용으로 스패어 파트 관리를 용이하게 해줍니다. 또한 정밀한 샘플링 시스템의 설계로 매우 낮아진 시약 소모와 냉각 모듈 적용으로 시약을 장기간 보관할 수 있게 되어 운영 비용 절감 효과 역시 뛰어납니다. 추가적으로 메모센스 기반의 수질 측정 파라미터인 pH, 전도도, 탁도 센서등을 함께 연결할 수 있는 파라미터의 확장성으로 통합적인 솔루션을 완성할 수 있습니다.

Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser