2017 독일 하노버 산업 박람회 참가

자동화 산업 및 실험실 분야에서의 신기술 선보여

엔드레스하우저는 오는 4월 24~28일 독일 하노버에서 개최되는 세계 최대 규모의 산업 박람회인 Hannover Messe에서 프로세스 자동화 산업 및 실험실 분야에서의 신기술을 선보일 계획입니다.
매해 하노버 산업 박람회에 참가하여 자동화 산업에서 글로벌 선두주자로 혁신적인 제품을 선보이고 있는 엔드레스하우저는 이번 박람회에서 강화된 디지털 역량과 새롭게 출시된 레이다 레벨 포트폴리오 및 혁신적인 유량계 제품들을 소개할 예정입니다. 또한, 산업별 어플리케이션을 통해 실험실 및 분석 분야의 프로세스가 얼만큼 밀접하게 연관되어 있는지도 확인하실 수 있습니다.

미래지향적인 측정 솔루션

이번 Hannover Messe에서 선보이는 Proline 300/500 유량계는 엔드레스하우저가 새롭게 선보이는 유량계로서, 더욱 향상된 플랜트 안정성과 가용성을 보장합니다. 다양한 프로세스 진단 파라미터와 와이파이 기능을 탑재하고 있는 신제품 유량계는 디지털화가 화두가 되고 있는 미래에 최적화되어 있으며, 고온고압의 환경에서도 뛰어난 내구성을 지니고 있습니다. 또한, 엔드레스하우저가 개발한 Heartbeat technology (공정 중단 없이도 안전하게 계기의 상태 및 성능을 검증할 수 있는 자가검증기능 솔루션)와 HistoROM 데이터 관리 기능 (초기 커미셔닝 값들을 복사하여 동일한 조건에서 다시 적용할 수 있도록 해주는 디스플레이 자체의 메모리 세팅 기능)은 고객들이 신제품을 사용하는데 있어 더욱 뛰어난 편리성을 제공합니다.

또한, 이번 박람회에서는 라이브 데모를 통해 새로운 레이다 레벨계를 소개함으로써 확장된 레이다 레벨 포트폴리오를 선보일 예정입니다. IEC 61508 규정을 준수하여 개발된 세계 첫 80 GHz 레이다는 프로세스 안전 관련 규정에 부합하며, 다양한 안전 관련 인증을 획득한 바 있습니다. 이로 인해 엔드레스하우저는 1, 6, 26, 80 GHz에 이르는 다양한 레이다 레벨계를 통해 고객들이 각 프로세스에 적합한 레이다를 선정할 수 있도록 넓은 포트폴리오를 구축하게 되었습니다.

Industry 4.0에 발맞춘 솔루션과 글로벌한 서비스

엔드레스하우저는 고객들의 디지털화된 산업 현장에서 클라우드 기반의 솔루션을 제공함으로써 높은 효율성과 안전한 프로세스에 기여하고자합니다. 하노버 산업 박람회 부스 (Hall 11, C43번 부스)에서는 Industry 4.0 트렌드에 발맞춰 예측가능한 유지보수 솔루션과 자산관리 솔루션을 보여드릴 예정입니다. 이를 통해 각 산업별로 엔드레스하우저가 제공하는 다양한 장점을 확인하실 수 있으며, 전세계에서 동일하게 제공되는 엔드레스하우저의 서비스 품질관리로 공장 가용성을 극대화하는 방법에 대해서도 소개될 예정입니다.

프로세스 산업 및 실험실 분야에서의 분석 전문 기업

엔드레스하우저그룹의 CEO인 마티아스 알텐도르프 회장은 “엔드레스하우저는 아나리틱예나와 카이저옵티컬시스템, 스펙트라센서와 같은 글로벌 분석기기 업체들을 인수함으로써 프로세스 산업에서 뿐만 아니라 실험실 분야에서까지 분석 전문 기업으로 거듭나게 되었다”라고 설명했습니다. 이어, “실험실과 프로세스산업에서 우리가 마주하는 고객들은 동일한 경우가 많으며, 우리는 R&D 단계에서부터 프로세스, 생산, 품질관리 등의 단계까지 고객이 필요한 모든 것을 지원할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다. 이번 하노버 산업 박람회에서 엔드레스하우저 부스를 방문하시면, 산업별로 새롭게 개발된 제품들은 물론 ‘실험실과 프로세스 산업에서의 밀접성’을 주제로 진행되는 세션을 확인하실 수 있습니다.

  • 엔드레스하우저의 부스 위치 : 11홀 C43번

엔드레스하우저, 2017 독일 하노버 산업 박람회 참가 ©Endress+Hauser