키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Applicator를 통한 써모웰 계산

까다로운 어플리케이션의 안정성을 극대화하는 온라인 및 오프라인 계산 도구

새로운 써모웰 계산 도구는 주어진 프로세스 조건에서 온도계의 내응력성을 계산하고, 온도 측정 포인트에서 선택한 써모웰의 사용 가능성에 관한 정보를 제공하며, 프로젝트에서 빠른 응답 속도를 보장합니다.

장점

  • 최적화된 측정을 통한 플랜트 가용성 향상

  • 플랜트 운영의 안전성 극대화

  • 인증된 강도 시험으로 안정적인 시운전 보장

  • 보호 튜브 강도의 빠른 확인

  • 가장 일반적으로 사용되는 DIN43772 및 ASME PTC 19.3 TW2010 국제 표준에 따라 계산 가능

간편한 써모웰 계산

35개의 새로운 재질을 포함하고 있는 확장 써모웰 재질 데이터베이스 외에 써모웰 계산 도구의 중요 기능으로 프로세스 유체에 대한 데이터베이스가 있습니다. 또한 써모웰 계산 도구는 클릭 몇 번으로 단위를 변환하고 파이프의 유량 속도를 계산할 수 있습니다. 부분적으로 그림이 추가된 짧은 도움말 텍스트를 통해 써모웰 튜브의 기하학적 파라미터와 결과 파라미터를 간단하고 명료하게 설명합니다.

까다로운 어플리케이션의 안전성 극대화

정유 및 가스 산업이나 화학 산업처럼 요건이 특히 까다로운 어플리케이션, 유량과 프로세스 압력이 높은 어플리케이션, 안전이 중요한 어플리케이션 등에 권장됩니다.