광학 분석 기기 솔루션 Optograf

실시간 모니터링으로 신뢰도 높은 분석 결과 제공

Optograf는 레이저를 이용한 신뢰도 높은 성분 분석 솔루션입니다. 합성 가스 분석에서 겪는 다양한 어려움들을 해결하는 동시에, 프로세스 최적화를 제공합니다. 높은 안정성과 신뢰도 있는 분석 뿐 아니라, 손쉬운 운용에 따른 유지보수 비용 절감 효과도 함께 누리실 수 있습니다.

장점

  • 다량의 수분을 포함한 프로세스에서도 정확도 높은 분석을 제공

  • 미세입자와 포화증기가 있는 공정에서도 믿을 수 있는 샘플링 결과 제공

  • 비숙련자도 손쉽게 운용할 수 있도록 설계되어 공장 유지보수 비용 절감에 기여

© SpectraSensors

가스화 프로세스는 고급 및 저등급 석탄이나 바이오 폐기물, 혹은 쓰레기를 사용하더라도 연료를 직접 연소시키는 것보다 환경친화적이라는 장점이 있습니다. 이 때, 합성가스 (Syngas)는 탄소로 이루어진 고체 연료의 가스화와 천연가스의 리포밍 (열이나 촉매의 작용을 통해 탄화수소의 구조를 변화시켜 가솔린의 품질을 높이는 프로세스)을 통해 생산됩니다.

생산된 합성가스는 에너지를 생산하거나, 부가가치 제품인 연료나 화학제품을 생산하는데 유용하게 사용될 수 있습니다. 일반적으로 합성가스의 성분은 어떤 방법으로 생산되느냐에 따라 크게 달라지는데, 조성비의 정확한 분석은 합성가스가 사용되는 프로세스를 최적화하기 위해서는 반드시 확인해야 하는 필수 사항입니다. 가공되기 전의 합성가스의 성분을 정확히 샘플링하고 측정하기 위해서는 여러 어려움이 있는데, 이는 대부분의 경우 미세입자 와 포화증기를 포함한, 고온의 프로세스 때문입니다. 이러한 경우 레이저를 이용한 광학 분석 기기가 신뢰도 높은 성분 분석을 위한 적합한 솔루션이 될 수 있습니다.

Raman spectroscopy 기반의 가스 성분 분석 솔루션 Optograf

레이저를 이용한 광학 분석기기인 Optograf는 실시간 모니터링을 통해 합성 가스의 조성비 분석이 가능하며, 다량의 수분을 포함한 프로세스에서도 정확도 높은 분석을 제공합니다. 이에 따른 프로세스 최적화 역시 경험하실 수 있으며, 손쉬운 운용으로 공장 유지보수 비용 절감에 기여합니다.

우레아 질산 암모늄 공장에 설치된 Optograf ©SpectraSensors

미국 우레아 질산 암모늄의 연간 총 수요의 약 5%를 충족시키는 CVR Partners사에 설치된 Optograf

우레아 질산 암모늄 공장에 설치된 Optograf ©SpectraSensors

질량 분석계 (mass spectrometer)는 다량의 수분을 (liquid carry over) 포함한 프로세스와 주변 샘플링시스템의 오류로 인해 정확도가 떨어지는 반면, Optograf는 수분, 미세 입자 그리고 고온의 프로세스 분석에서도 정확한 측정이 가능합니다.

우레아 질산 암모늄 공장에 설치된 Optograf © SpectraSensors

정확한 측정 외에도 Optograf는 비숙련자의 손쉬운 운용 및 인건비 감소로 인한 공장 유지 보수 비용 절감에 기여합니다.