엔드레스하우저의 독보적인 신기술 Heartbeat technology™

자가 검증, 진단 및 모니터링 기능으로 공정 관리

엔드레스하우저가 새롭게 개발한 Heartbeat technology™는 계측기기에 탑재된 자가 검증 및 진단 기능입니다. Heartbeat technology™를 통해 공정 중단 없이 간편하게 기기의 기능 이상 유무를 확인할 수 있으며, 시스템 오류나 공정에 영향을 줄 수 있는 결함에 대해 미리 감지함으로써 고질적인 다운 타임 해결 및 검사 주기를 연장할 수 있습니다.

장점

  • 공정 중단 없이 간편하게 기기의 이상 유무를 확인함으로써 효율성 향상 가능

  • PDF 양식의 리포트로 검사 결과 손쉽게 출력 가능

  • 시스템 오류와 공정 결함에 대한 진단 기능으로 공정 다운 타임 최소화

시험을 앞두고 긴장하는 것은 비단 학생들만의 이야기는 아닙니다. 공정을 관리하고 운영하는 산업 현장 운용자들 역시 정기적인 플랜트 검사 기간이 다가오면 긴장감을 늦출 수 없습니다. 실제로 많은 회사들이 연간 검사를 위해 공장 가동을 일시적으로 중지하거나, 안전성 및 정확도를 확보하기 위해 장비를 반출하여 검교정을 진행하곤 합니다.

효율적인 플랜트 운용을 위한 엔드레스하우저의 솔루션

©Endress+Hauser

안엔드레스하우저는 이렇게 많은 시간과 비용이 소요되는 프로세스를 보다 효율적으로 개선하기 위해 자가 검증 및 진단 기능인 Heartbeat technology ™를 개발해냈습니다. 이 신기술은 플랜트 운용자에게 더 높은 시스템 운용률과 효율적인 공정 관리, 그리고 비용 절감을 가능하게 합니다.

마우스 클릭 한 번 만으로 언제든지 기능 이상 유무 테스트 가능

엔드레스하우저의 유량계에 새롭게 탑재된 Heartbeat technology™ 기능을 사용하면 기기에 탑재된 테스트 버튼을 누르거나, 필드 네트워크 혹은 인터넷을 연결하여 마우스 클릭 한 번만으로 공정 중단 없이 언제든지 기능 이상 유무를 테스트할 수 있습니다. 이런 자동 검증 방식은 복잡한 검사 절차로 인한 고질적인 다운 타임을 해결해주며, 검사 주기를 연장할 수 있게 해줍니다.

국제 공인인증을 획득한 신뢰도 높은 검증 기능

©Endress+Hauser

Heartbeat technology™를 통해 검증을 진행한 계기들에 대해서는 통과 (Pass) 혹은 실패 (Fail)로 검사 결과가 표시되며, 별도의 작업 없이도 손쉽게 PDF 양식의 리포트로 출력이 가능합니다. 출력된 리포트는 엔드레스하우저의 내부 인증뿐만 아니라 ISO 9001 품질 기준과 국제인증 기관인 독일 기술감독협회 (TÜV SÜD)로부터 공식 인증을 획득하여 높은 신뢰도를 보장합니다.

더 나아가, 엔드레스하우저의 계기는 HistoROM 저장 기능 통해 최대 8개의 검사 결과를 계기 내 저장하기 때문에, 네트워크나 전원 공급에 문제가 발생하더라도 이를 복원하고 관리할 수 있습니다.

진단 및 모니터링 기능을 통한 사전 공정 점검

Heartbeat technology™는 검증뿐만 아니라, 확장된 진단 기능과 모니터링 기능도 제공합니다. NE 107 권장 사항에 따른 진단 기능은 시스템 오류나 공정에 영향을 줄 수 있는 결함을 사용자에게 알려줍니다.

또, 감지한 오류에 대해 명확한 설명을 제공하며, 그 트렌드를 분석하기도 합니다. 운용자들은 이러한 기능을 통해 사전에 계기 기능을 변경하거나 공정을 점검할 수 있으며 유지 보수 일정을 조정할 수도 있습니다.

모니터링 기능을 사용하면 계기의 측정 환경의 이상 유무를 확인할 수 있고, 이를 통해 운용자는 공정의 다운 타임을 최소화 할 수 있으며, 더 나아가 서비스 비용까지 절감할 수 있습니다.

동영상을 통해 Heartbeat technology™를 보다 쉽고 빠르게 이해하실 수 있습니다.

Heartbeat technology™가 탑재된 Promag 400 제품군 ©Endress+Hauser

Heartbeat technology™가 탑재된 Promag 400 제품군