Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

해운 부문 탈탄소화를 위한 온보드 탄소 포집 시스템

정밀 측정을 통한 해상 CO₂ 포집, 액화 및 저장 신뢰성 향상

국제 해운 업계는 기존 추진 시스템의 운영을 유지하면서 온실가스 배출을 줄여야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 온보드 탄소 포집 및 저장(OCCS) 시스템은 단기적인 해결책을 제공하지만, 해상에서 안정적으로 운영하기 위해서는 혹독한 해양 환경에서도 배기가스 조성, 용매 상태 및 주요 프로세스 파라미터를 정밀하게 모니터링할 수 있어야 합니다.

Carbon Ridge와 엔드레스하우저: 온보드 탄소 포집을 위한 강력한 파트너십

STI Spiga에 컨테이너형 온보드 탄소 포집 시스템 설치 ©Endress+Hauser

온보드 탄소 포집 시스템 설치: 해상 시험을 앞두고 STI Spiga에 설치 중인 Carbon Ridge 시스템

결과

  • 작은 설치 공간에서 높은 에너지 효율로 탁월한 포집 효율 제공

  • 변화하는 규정 준수, 투명한 탄소 회계를 위한 추적 가능한 데이터 확보

  • 유량, 레벨, 압력, 온도, 액체 분석을 통해 CO₂ 이송 제어, 안정적인 운영 조건 유지, 연속적인 용매 상태 모니터링

체이스 드와이어(Chase Dwyer), Carbon Ridge의 CEO 겸 창립자, 유조선 앞

"Carbon Ridge의 OCCS는 실제 운영 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저와의 파트너십을 통해 해상 탈탄소화를 추진에 필요한 정밀성과 데이터 무결성을 확보할 수 있습니다."

체이스 드와이어(Chase Dwyer), CEO 겸 창립자
Carbon Ridge

해운 분야에서 온보드 탄소 포집 시스템을 도입하는 과정에는 기술적, 운영적, 규제적 과제가 복합적으로 작용합니다. 압축과 액화를 포함해 포집 장치와 저장 설비를 기존 선박에 통합하는 과정에서 공간 및 중량 제약이 따르기 때문에 컴팩트한 모듈형 설계가 필수적입니다. 이러한 제약 외에도 다음과 같은 요소를 반드시 고려해야 합니다.

  • 혹독한 환경: 진동, 온도 변화, 부식성 대기로 인해 시스템에 내구성과 장기적인 신뢰성이 요구됩니다.

  • 안전 및 시스템 통합: OCCS는 추진 및 배기 시스템과 안전하게 통합되어야 하고, 해상 안전 및 선급 요건을 충족해야 합니다.

  • 측정 및 검증: 모니터링, 보고 및 검증(MRV)을 지원하기 위해 배출 저감 효과를 정확하게 측정하고 기록으로 남겨야 합니다.

엔드레스하우저의 기술을 구현하면 OCCS가 최상의 성능으로 작동하도록 하고, IMO 온실가스(GHG) 목표 준수를 지원하며, 투명한 탄소 회계를 돕는 신뢰할 수 있고 추적 가능한 데이터를 확보할 수 있습니다.

구현

  • 저유량 조건에서도 CO2 이송 속도와 용매 순환을 정확하게 모니터링하는 유량 측정 시스템

  • 용매, CO2 압축 및 액화의 최적 운영 조건을 유지하기 위한 레벨, 압력 및 온도 모니터링 시스템

  • Memosens 기술이 적용된 액체 분석 트랜스미터 및 센서를 통한 용매 상태 평가, 오염 감지, 적절한 재생 또는 교체 시점 계획

Carbon Ridge의 온보드 탄소 포집 솔루션은 해운 산업의 엄격한 운영 제약 속에서도 의미 있는 배출 저감이 가능함을 보여줍니다. 컴팩트하고 레트로핏이 가능하며 실제 해양 환경에서 안정적인 운영이 가능하도록 설계된 이 솔루션은 장기적인 연료 전환이 진행되는 동안에도 선주들이 배출을 저감할 수 있는 실질적인 경로를 제공합니다.

Carbon Ridge와 엔드레스하우저는 기술 제공업체와 측정 계기 전문업체 간의 긴밀한 협력이 혁신적인 탈탄소 개념을 실제 운용 가능한 솔루션으로 전환할 때 어떻게 기여하는지 보여줍니다.