Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Image of a Raman flow bench for downstream bioprocessing

Raman flow bench

Robust sampling platform to enable laboratory measurements of downstream processes

KRFB
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    Raman Spectroscopy

  • Temperature

    Operating:
    0 to 40 °C / 32 to 104 °F
    Storage:
    -10 to 50 °C / 14 to 122 °F

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    254 x 102 x 66 mm
    10.0 x 4.0 x 2.6 inch

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10

  • Sampling optic compatibility

    micro flow cell