키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

산업용 배기가스 내 NOx 저감 최적화를 위한 솔루션

공정 효율을 극대화하고 배출 허용 기준과 관련된 규제 준수를 보장하는 신속하고 신뢰할 수 있는 측정 기술

공정 효율을 극대화하고 배출 허용 기준을 충족하는 신속한 측정 기술

그림은 사용 가능한 해결책의 예를 보여줍니다

에너지 집약적인 공정은 막대한 양의 화석연료를 사용하기 때문에 고농도의 NOx를 배출하게 됩니다. 이에 따라 각 지역별 규제 기준을 충족하고자 암모니아를 사용하는 DeNOx 시스템을 통해 NOx 농도를 저감하는 경우가 많습니다. 이 반응 공정은 매우 빠르게 진행되므로, 잔류 NOx를 최소화하면서도 동시에 암모니아가 과잉 누출되지 않도록 적정량의 암모니아를 주입하는 기술이 핵심 과제입니다. 엔드레스하우저의 현장 직접 측정식 분석기 솔루션은 이처럼 변화가 큰 공정에서 NH3 과잉 주입으로 발생하는 NOx 및 암모니아 슬립을 모니터링하는 데 최적화되어 있습니다. 

솔루션 개요:

관련 분야:
광업, 광물 및 금속
물, 폐수 및 폐기물
발전
석유 및 가스 / 조선해양
화학

하드웨어 및 소프트웨어:

  • 반응기 입구 및 출구의 NOx 측정을 위한 현장 직접 측정식 가스 분석기 GM32
  • 반응기 출구의 NH3 측정을 위한 현장 직접 측정식 가스 분석기 GM700
  • 크로스 덕트 타입 또는 측정 프로브 타입 중 선택 가능
  • 효율적이고 경제적인 통합을 기반으로 한 통합 시스템 
  • 자동화된 자가 진단 기능으로 유지보수 비용 최소화 및 유지보수 주기 연장
  • 선진화된 배출가스 관리를 위해 데이터를 상시 수집, 평가, 저장, 시각화하고 전송하는 데이터 수집 및 처리 시스템(DAHS)
  • 계기와 플랜트의 상태뿐만 아니라 공정 자체를 상시 모니터링하기 위한 상태 모니터링 및 모니터링 서비스 디지털 솔루션

서비스:

  • 현장의 필요에 맞게 조정 가능한 모듈형 서비스 계약
  • 현장 서비스 지원
  • 시스템 엔지니어링, 기술 컨설팅 및 계획 수립
  • 프로젝트 관리
  • 공장 인수 시험(FAT)
  • 현장 인수 시험(SAT)
  • 시운전 및 가동 지원
  • 숙련된 서비스 엔지니어의 실무자 교육
  • 문제 해결 및 수리
  • 필요시 원격 지원

측정을 정확하게 수행하면 환원제(NH3)를 최적으로 사용하고 배출 허용 기준과 관련된 규정을 준수할 수 있습니다.

DeNOx 시스템(SCR, SNCR)은 유독 가스인 NOx를 무해한 N2 및 H2O로 전환합니다. 이 두 물질은 인체와 환경에 무해합니다. 연소 후 암모니아 또는 요소수가 주입되며, 촉매가 있는 경우(SCR) 또는 촉매가 없는 경우(SNCR)에 따라 각각 반응이 진행됩니다.  NOx는 암모니아와 반응하여 N₂와 H₂O로 전환됩니다.

따라서 DeNOx 반응기(SCR, SNCR)의 입구와 출구에서 NOx 농도를 측정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 반응기 입구에서 NH3가 과다 주입됨에 따라 발생하는 암모니아 슬립에 대한 법적 규제가 강화되고 있으므로, 반응기 출구에서 NH3 슬립을 검출하는 것도 필요합니다.

엔드레스하우저는 설비의 핵심 기능과 가용성을 극대화할 수 있도록 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저의 현장 직접 측정식 측정 기술은 여러 가지 이점을 제공합니다. 시료를 분석기로 운반할 필요가 없어 분석 시간이 단축되고, 시료 전처리 시스템이 필요하지 않아 시스템 운영 비용과 유지보수 부담을 줄일 수 있습니다. 또한 암모니아 응축을 방지할 수 있어 더 높은 측정 정확도와 향상된 공정 제어가 가능합니다.

신속하고 신뢰할 수 있는 측정 기술

현장 직접 측정식 솔루션은 공정에서 직접 측정하는 방식으로, 신속한 측정, 시스템 비용 절감 및 높은 정확도를 제공합니다.

고객의 요구사항에 맞춘 구성

각 공정에는 맞춤형 가스 분석기 솔루션이 필요합니다. 엔드레스하우저는 다양한 측정 항목에 대응할 수 있도록 설계된 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 통한 가동률 향상

디지털 서비스는 연결된 모든 계기를 실시간으로 모니터링하여 센서 및 플랜트의 상태 변화를 조기에 감지함으로써 이상을 신속하게 파악하거나 사전에 예방할 수 있도록 지원합니다.

어디서나 함께하는 파트너

엔드레스하우저는 수 년 동안 계획 수립 및 시운전부터 운영, 업그레이드 및 교체에 이르기까지 측정 시스템 및 플랜트 운영 전반에서 고객을 지원해 왔습니다.

주요 솔루션

/

엔드레스하우저의 솔루션에 대해 더 알고 싶으신가요? 엔드레스하우저의 컨설턴트가 궁금증을 해결해 드립니다.

미주