사양 정보
-
Number of applications
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
-
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP -
Outputs
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
적용 분야
Flow-X 유량 컴퓨터는 최첨단 기술을 통해 가스 부피 단위 변환, 이벤트 로깅, 파라미터 로깅 및 보고 기능을 제공합니다. 동일한 모듈을 다양한 하우징에 조합하여 1~4개의 측정 거리와 로컬 터치스크린을 지원하는 멀티스트림 버전인 Flow-X/P와 1개의 측정 거리를 지원하는 컴팩트 버전인 Flow-X/S로 제공됩니다. Flow-X는 FLOWSIC600 초음파 가스 유량계를 사용하는 환경에 최적화된 상거래용 가스 측정 솔루션입니다.
상거래용 가스 측정 솔루션
까다로운 천연가스 및 프로세스 가스 애플리케이션
계기 특징:
FLOWSIC600을 사용하는 가스 측정 스트림을 위한 MID 인증 구성
까다로운 애플리케이션을 위한 강력한 모듈
각 모듈에 CPU, 메모리, 입출력 탑재
그래픽 디스플레이와 웹 브라우저를 통한 직관적인 사용자 인터페이스
이더넷을 통한 원격 접속
멀티스트림용 스테이션 컴퓨터
장점
표준 구성으로 계획 및 설치 비용 절감
초당 복수의 연산 사이클을 통한 정밀한 부피 단위 변환
부피 단위 변환과 측정값, 카운터 판독값 및 이벤트 저장을 각각 수행하는 독립형 모듈을 통해 높은 신뢰성 보장
입출력을 갖추고 소프트웨어가 100% 구성된 모듈로 설치 확장이 용이
변조 방지 기능이 적용된 원격 유지보수로 서비스 및 유지보수 비용 절감
경제적이고 유연한 멀티스트림 시스템 통합
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
사용 설명서(BA)
Flow-X
Gas Flow Computer
EN KO 01/01/2025언어:
영어
버전:
01/01/2025
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
언어:
일본어
버전:
27/09/2025
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
언어:
영어
버전:
01/05/2026
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo언어:
이탈리아어
버전:
27/05/2025
파일 크기:
6.1 MB
파일 이름:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
혁신(IN)
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
Flow computing excellence
언어:
영어
버전:
01/06/2026
파일 크기:
2.9 MB
파일 이름:
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf
-
-
-
계측
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology언어:
영어
버전:
02/10/2025
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf
-
-
-
계측
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology언어:
영어
버전:
23/12/2024
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf
-
-
-
계측
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology언어:
영어
버전:
02/10/2025
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf
-
-
-
계측
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology언어:
영어
버전:
23/12/2024
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf
-
-
-
계측
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: R137/2012-A-NL1-21.05 rev. 02
Metrology type: Metrology언어:
영어
버전:
28/01/2026
파일 크기:
899.4 KB
파일 이름:
9346245_02_AP_Flow-X_en_NMi_R137-2012-A-NL1-21-05_Rev02.pdf
-