Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
최신 가스 분석 및 프로세스 측정 기술은 자원 부족, 에너지 운송 비용 증가 때문에 효율의 중요성이 더욱 커지는 상황에서 프로세스 산업의 당면한 문제를 해결하도록 지원합니다. 글로벌 규제와 법이 더욱 강화되는 상황에서 환경이 매우 중요한 고려 요소가 되고 있습니다. 세계화가 가속화되고 신흥국과의 경쟁이 치열해지면서 전 세계적인 경쟁이 확산되는 상황은 위기이자 동시에 기회로 작용할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 검증된 솔루션과 확실한 전문성을 바탕으로 고객과 파트너가 생산 시스템과 프로세스의 효율을 극대화할 수 있도록 맞춤형 솔루션 개발을 적극 지원합니다.
엔드레스하우저는 시스템 솔루션의 계획, 설계 및 시운전 분야에서 수십 년간 풍부한 경험을 쌓아온 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 프로세스 가스 분석(PGA) 시스템은 개별적인 요구사항에 맞게 조정할 수 있도록 모듈식으로 설계되었습니다. 또한 프로젝트 계획부터 평생 유지보수에 이르기까지 프로젝트 전반에 걸쳐 상세한 개별 자문과 유연한 서비스를 제공해 더 효율적으로 일정을 수립하고, 비용을 낮추며, 위험을 최소화할 수 있습니다.
현장 기술: 빠르고 정확한 측정 결과를 제공하는 솔루션
엔드레스하우저의 혁신적인 현장 측정 기술 덕분에 가스가 흐르는 덕트와 측정 위치에 직접 측정 계기를 설치할 수 있습니다. 이 계기 솔루션은 응답 시간이 매우 짧고 최소한의 유지보수만 필요하다는 점이 특징입니다. 전체 가스 전도 덕트(크로스 덕트 타입)에 걸쳐 또는 측정 프로브 타입의 경우 더 긴 측정 경로에서 측정이 이루어집니다. 따라서 현장 가스 분석기가 추출 솔루션보다 더 대표성 있는 측정값을 제공할 수 있습니다.
현장 측정 기술의 장점:
직접적이고 왜곡되지 않은 측정
빠른 측정 - 거의 실시간
유지보수 최소화
추출 기술: 까다로운 조건에서도 정확한 측정 결과 제공
엔드레스하우저의 추출 가스 분석기는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 일부 가스 흐름이 선택한 측정 프로브를 통해 가스 전도 덕트로부터 제거되고 처리된 다음 일정한 조건에서 분석기 모듈로 공급됩니다. 샘플링과 컨디셔닝부터 분석에 이르는 전체 가스 처리가 특정한 측정 작업에 맞게 최적으로 설계됩니다. 이러한 유연성 덕분에 고온, 고압, 분진 부하 같은 까다로운 프로세스 조건에서도 유해성, 인화성, 유독성 가스를 측정할 수 있습니다.
추출 가스 분석의 장점은 다음과 같습니다.
높은 유연성
다양한 프로세스 조건에서도 측정 가능
매우 정확한 측정
다운로드
추가 자료 살펴보기
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.