Ethernet-APL은 공정 산업의 요구사항을 충족하기 위해 개발된 이더넷의 물리 계층입니다.
Ethernet-APL은 기존 이더넷의 기능을 확장하여 긴 케이블 길이, 간편한 설치 및 방폭 설계와 같은 공정 산업의 엄격한 요구사항을 충족합니다.
Ethernet-APL은 이더넷의 물리 계층으로, 2선식 케이블을 통해 계측기와 같은 현장 계기에 이더넷 연결을 제공합니다. 이 제품은 10 Mbit/s의 통신 속도를 지원하며, 동일한 케이블을 통해 연결된 계기에 전원도 공급합니다. 또한 Ethernet-APL에는 방폭 지역에서 사용하기 위한 본질 안전 전원 공급 개념이 포함되어 있습니다.
공정 자동화에서 Ethernet-APL의 가능성을 살펴보세요
산업 현장에서 Ethernet-APL이 디지털 통신을 구현하고 데이터 접근성을 높이며, 미래의 요구에 대응할 수 있는 운영 환경을 구축하는 데 어떻게 활용되는지 살펴보세요.
모든 유형의 산업용 이더넷 프로토콜이나 표준 이더넷 애플리케이션을 Ethernet-APL과 결합할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 Ethernet-APL을 지원하는 최초의 기기로 PROFINET 계기를 출시했습니다. 앞으로 Modbus TCP 및 EtherNet/IP와 같은 다른 프로토콜도 지원될 예정입니다.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602