Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
프로세스 가스 분석기 MKAS의 제품 사진

프로세스 가스 분석기 MKAS

프로세스 가스 및 배출가스 측정을 위한 유연한 분석 시스템

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV / FID / Thermal Conductivity

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Product safety

    CE