Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

투명성 증대와 비용 절감을 가능케하는 검교정 계약

엔드레스하우저의 검교정계약을 통한 플랜트 가용성 향상

한 주요 생명 공학 플랜트는 엔드레스하우저와 결과 기반의 검교정 계약을 체결하고 운영을 간소화함으로써 검교정에 소요되는 노력과 비용을 크게 절감할 수 있었습니다. 나아가, 검교정에 소요되는 시간이 감소하여 플랜트 공정의 가용성을 향상시키는 긍정적인 결과로 이어졌습니다.

calibration management, reducing costs, gaining transparency, flowmeter, plant availability ©Endress+Hauser

주요 혜택

  • 3년 후 전체 검교정 비용 대폭 감소

  • 검교정 시간 10% 단축으로 프로세스 가용성 향상

  • 임직원 업무 시간의 80% 이상이 핵심 비즈니스에 사용됨으로써 업무 효율성 증대

  • 완전한 투명성이 보장되는 작업 관리

주요 과제

고객의 비즈니스는 여러 사업부로 구성되어 있어 각 부서별로 독립적인 운영 시스템에 의해 관리되었으며, 자원 또한 공유되지 않았습니다. 담당자 별 각기 다른 운용으로 인해, 현장에서 사용하는 1,000대 이상의 계기에 대한 내부 검교정작업 관리가 최적화되어 있지 않았습니다. 이에 대한 원인으로는 비용 관리 및 공급업체 모니터링 부족, 내부 자원 최적화 방법과 현장 전반에 사용되는 여러 표준 시스템 부재를 들 수 있습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저는 현장에서 작동 중인 장치의 전체 검교정 프로세스를 점검하고 관리하는 책임을 맡았습니다. 결과를 기반으로 한 검교정 계약에 근거하여 엔드레스하우저가 제안한 솔루션은 다음과 같습니다

  • 현장 전체에 일관되게 적용되는 공통 표준 및 프로세스

  • 중앙 관리 및 업무 흐름 관리

  • 워크로드의 변동에 따른 리소스 공유

  • 정기적인 보고 회의

  • 관련 KPI 확립

  • 지속적인 개선을 추구하는 접근 방식

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.